MAX17530

量产

42V、25mA、超小、高效、同步降压型DC-DC转换器,空载耗流仅为22µA

42V、低IQ、同步Buck调节器,支持高效率

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 减少外部元件,降低总体成本
    • 无肖特基同步
    • 内部补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
    • 内置软启动
    • 全陶瓷电容设计,提供紧凑布局
  • 缩减DC-DC调节器库料清单
    • 4V至42V较宽输入范围
    • 0.8V至0.9 x VIN可调节输出
    • 100kHz至2.2MHz可调节开关频率范围,带外同步
  • 降低功耗
    • 22µA静态电流
    • 峰值效率高于90%
    • PFM支持增强轻载效率
    • 1.2µA关断电流
  • 在恶劣环境下工作可靠
    • 峰值限流保护
    • 内置输出电压监测低电平有效RESET
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 单调启动进入预偏置负载状态
    • 过热保护
    • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX17530
42V、25mA、超小、高效、同步降压型DC-DC转换器,空载耗流仅为22µA
MAX17530: Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 1
MAX17550 量产 具有22μA无负载电源电流的60V、25mA、超小型、高效、同步降压型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX17530AUBEVKIT

MAX17530评估板

特性和优点

  • 6V至42V输入电压范围
  • 5V输出,25mA连续电流
  • 26µA空载耗流
  • EN/UVLO用于开/关控制和可编程输入欠压锁定
  • 可编程开关频率
  • 内部或可编程软启动
  • PFM或强制PWM工作模式
  • 低电平有效RESET输出
  • 峰值限流保护
  • 热关断
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17530 5V评估板(EV kit) (µMAX)是完全安装并经过测试的电路板,演示采用10引脚µMAX封装的MAX17530——42V、25mA、超小尺寸、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估板工作在6V至42V较宽输入电压范围,5V输出时提供高达25mA负载电流,空载条件下(EN/UVLO连接至VIN)的耗流只有26µA。评估板的开关频率可设置为220kHz。器件使用简单,很容易配置,只需最少的外部元件。器件具有逐周期峰值限流保护、欠压锁定和热关断。

评估板已安装MAX17530AUB+,该器件采用10引脚(3mm x 3mm)无铅(Pb)/符合RoHS标准的µMAX封装。

应用

  • 电池供电设备
  • 替代高压LDO
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制

MAX17530ATBEVKIT

MAX17530评估板

特性和优点

  • 6V至42V输入电压范围
  • 5V输出,25mA连续电流
  • 26µA空载耗流
  • EN/UVLO用于开/关控制和可编程输入欠压锁定
  • 可编程开关频率
  • 内部或可编程软启动
  • PFM或强制PWM工作模式
  • 低电平有效RESET输出
  • 峰值限流保护
  • 热关断
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17530 5V评估板(EV kit) (TDFN)是完全安装并经过测试的电路板,演示采用10引脚TDFN封装的MAX17530——42V、25mA、超小尺寸、高效、同步降压型DC-DC转换器。评估板工作在6V至42V较宽输入电压范围,5V输出时提供高达25mA负载电流,空载条件下(EN/UVLO连接至VIN)的耗流只有26µA。评估板的开关频率可设置为220kHz。器件使用简单,很容易配置,只需最少的外部元件。器件具有逐周期峰值限流保护、欠压锁定和热关断。

评估板已安装MAX17530ATB+,该器件采用10引脚(3mm x 2mm)无铅(Pb)/符合RoHS标准的TDFN封装。

应用

  • 电池供电设备
  • 替代高压LDO
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制

MAX17530AUBEVKIT
MAX17530评估板
MAX17530ATBEVKIT
MAX17530评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max17530的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览