MAX17524

推荐新设计使用

4.5V至60V、3A、双路输出、高效同步整流降压型DC-DC转换器

业界首款60V、双路3A、同步整流降压型DC-DC转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 减少外部元件,降低总体成本
    • 无肖特基同步操作
    • 内置补偿元件
    • 全陶瓷电容设计,布局紧凑
  • 减少DC-DC稳压器库存清单
    • 4.5V至60V宽输入电压
      • 0.9V至90% VIN可调节输出电压范围
      • 整个温度范围内每路输出可提供高达3A电流
      • 100kHz至1.1MHz可调节频率,带外时钟同步
      • 采用32引脚、5mm x 5mm TQFN封装
    • 每路输出具有独立的输入电压引脚
    • 降低功耗
      • 94.4%峰值效率
      • PFM和DCM模式,轻载时保持高效
      • 辅助自举电源(EXTVCC),提高效率
      • 5.2μA关断电流
    • 恶劣工业环境下工作可靠
      • 打嗝式过载保护
      • 每路输出具有独立的可调节软启动和可编程EN/UVLO引脚
      • 启动时单调进入预偏置输出电压
      • 每路输出内置独立的输出电压监测,/RESET输出
      • 过热保护
      • 工业级高温-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
MAX17524
4.5V至60V、3A、双路输出、高效同步整流降压型DC-DC转换器
MAX175249581.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX17524EVKITE

MAX175243.3V和5V双路输出电压评估板

特性和优点

  • 6.5V至60V输入电源工作范围
  • 双路输出电压:3.3V和5V
  • 高达3A输出电流每转换器
  • 450kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入、电阻可编程UVLO门限
  • MODE/SYNC引脚选择PWM、PFM或DCM模式
  • 漏极开路、低电平有效RESET输出
  • 外部时钟同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

产品详情

MAX17524EVKITE#评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17524高效、高压、同步降压型双路DC-DC转换器。评估套件预设为产生3.3V和5V输出电压,负载电流高达3A每通道,开关频率为450kHz,可获得最佳效率和元件尺寸。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、低电平有效RESET开漏信号,以及外部时钟同步。评估套件也提供了很好的布局示例,针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化。关于IC优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17524 IC数据手册。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17524EVKIT

MAX175243.3V和5V双路输出电压评估板

特性和优点

  • 6.5V至60V输入电源范围
  • 双路输出:3.3V和5V
  • 每路提供高达3A输出电流
  • 450kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • MODE/SYNC引脚选择PWM、PFM或DCM模式
  • 漏极开路/RESET输出
  • 外时钟同步
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17524评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17524高效、高压、双路输出、同步整流降压型DC-DC转换器。评估板预设产生3.3V和5V输出电压,每通道负载电流高达3A,开关频率为450kHz,可获得最佳效率和元件尺寸。评估板具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、/RESET开漏输出,以及外时钟同步。

应用

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压

MAX17524EVKITE
MAX175243.3V和5V双路输出电压评估板
MAX17524EVKIT
MAX175243.3V和5V双路输出电压评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max17524的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览