MAX17291B

推荐新设计使用

高压微功耗升压转换器

以超小型解决方案提供业界超高效率的升压转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入端的静态电源电流为28μA
  • 输出短路保护
  • 过温保护
  • 真正关断模式
    • 关断电流:13nA
    • 输出端无反向电流
  • 峰值效率:90%
  • 输入范围:1.8V至4.5V
  • 输出电压范围:5.5V至20V
  • 峰值电感限流值:100mA
  • 1.27mm x 0.87mm 6引脚WLP(3 x 2、0.4mm间距)封装
  • 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX17291B
高压微功耗升压转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

eval board
MAX17291BEVK-WLP

MAX17291B评估套件

特性和优点

  • 评估采用6引脚WLP封装的MAX17291B IC
  • (3 x 2引脚,0.4mm间距)
  • 输入范围:1.8V至4.5V
  • 可配置输出电压:5.5V至20V
  • 高达100mA的峰值输入电流
  • 经过验证的双层1.5oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17291B WLP评估套件(EV套件)评估采用WLP封装的MAX17291B IC。MAX17291B是一款低静态电流升压DC-DC转换器,提供100mA峰值电感限流值、True Shutdown™和短路保护功能。该评估套件采用1.8V至4.5V输入电压,提供5.5V至20V输出电压(可通过电阻进行配置)。该评估套件已安装MAX17291BANT+ (WLP)。

 

应用

  • 电池供电的医疗设备
  • 低功耗无线通信产品
  • 原电池便携式系统
  • 二次电池便携式系统
  • 小型低功耗物联网传感器

MAX17291BEVK-WLP
MAX17291B评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17291B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览