MAX17250

量产

2.7V至18V输入、Boost转换器,具有0.1uA真关断、短路保护和可选输入限流

短路保护确保可靠操作

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 2.7V至18V输入电压范围
    • 1或2节锂离子电池
  • 输出电压范围为3V至18V,高于VIN
  • 集成功率FET
  • 可选择输入峰值限流(ISET)
    • 3.5A、2.7A或1.85A
  • 93% 效率
  • 低功耗
    • 0.1µA真关断电流
    • 60µA静态电流
  • 保护
    • 真关断防止输入与输出之间电流流通
    • 软启动浪涌保护
    • 短路保护
    • 过热保护
    • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX17250
2.7V至18V输入、Boost转换器,具有0.1uA真关断、短路保护和可选输入限流
MAX17250: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
外部电源开关升压控制器 1
MAX668 量产 1.8V至28V输入、PWM升压型控制器,µMAX封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

eval board
MAX17250EVKIT#WLP

MAX17250 评估板,器件采用WLP封装

特性和优点

  • 评估采用12焊球(1.49mm x 1.72mm) WLP封装的MAX17250 IC
  • 2.7V至18V输入范围
  • 3V至18V可配置输出电压
  • 高达3.5A/2.7A/1.85A输入峰值电流
  • 经过验证的4层1.5-oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17250 WLP评估板(EV kit)评估采用晶圆级封装(WLP)的MAX17250 IC。MAX17250为高效、低静态电流、同步升压型DC-DC转换器,具有真关断(Shutdown)、可编程输入限流和短路保护。MAX17250评估板工作在2.7V至18V输入电压范围,取决于具体负载。评估板提供3V至18V电阻可配置输出电压。输入峰值限流可设置为3.5A/2.7A/1.85A电流。评估板已安装MAX17250ANC+ (WLP)。

应用

  • 1或2节锂离子电池应用
  • 电池供电物联网(IoT)设备
  • 蜂鸣器/报警器驱动器
  • 数码相机
  • 显示屏电源

MAX17250EVKIT#TDFN

MAX17250 评估套件,器件采用TDFN封装

特性和优点

  • 评估采用14引脚(3mm x 3mm) TDFN封装的MAX17250 IC
  • 2.7V至18V输入电压范围
  • 3V至18V可配置输出电压
  • 高达3.5A/2.7A/1.85A输入峰值电流
  • 经过验证的4层1.5-oz铜PCB布局
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17250 TDFN评估套件(EV kit)用于评估采用TDFN封装的MAX17250 IC。MAX17250为高效、低静态电流、同步升压型DC-DC转换器,具有真关断(Shutdown™)、可编程输入限流和短路保护。MAX17250评估套件工作在2.7V至18V输入电压范围,取决于具体负载。评估套件提供3V至18V电阻可配置输出电压。输入峰值限流可设置为3.5A/2.7A/1.85A电流。评估套件已安装MAX17250ATD+ (TDFN)。

应用

  • 1或2节锂离子电池应用
  • 电池供电物联网(IoT)设备
  • 蜂鸣器/报警器驱动器
  • 数码相机
  • 显示屏电源

MAX17250EVKIT#WLP
MAX17250 评估板,器件采用WLP封装
MAX17250EVKIT#WLP: Board Photo
MAX17250EVKIT#TDFN
MAX17250 评估套件,器件采用TDFN封装

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max17250的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览