MAX17244
量产3.5V至36V、2.5A、同步Buck转换器,28μA静态电流和低EMI
低静态电流和同步转换延长电池寿命
- 产品模型
- 3
产品详情
- 无需外部元件,降低总体成本
- 集成高边和低边开关支持同步操作,实现高效率和低成本
- 全陶瓷电容方案,支持超紧凑方案尺寸
- 220kHz至2.2MHz可调节频率,带外同步
- 电源就绪输出和高压EN输入,简化电源排序
- 提高设计灵活性
- SYNCOUT引脚180°错相输出,支持级联电源,提高功率输出
- 固定输出电压,输出精度为±2% (5V/3.3V);或外部电阻可调(1V至10V)
- 降低功耗
- 峰值效率高于90%
- PWM和PFM操作优化从重载到轻载的转换效率
- LX摆率自动调节,整个工作频率范围内实现效率最优化
- 5µA (典型值)低关断电流
- 28µA (典型值)静态电流
- 工作可靠
- 42V输入电压瞬态保护
- 固定8ms内部软启动,降低输入浪涌电流
- 逐周期限流,自动恢复热关断
- 通过扩频控制降低EMI辐射
MAX17244高效、同步降压型DC-DC转换器内置MOSFET,工作在3.5V至36V输入电压范围,具有42V输入瞬态保护。能够以98%占空比工作在低压差条件。转换器提供高达2.5A输出电流,产生3.3V/5V固定输出电压,同时具备在1V至10V范围内编程输出电压的能力。
MAX17244采用电流模式控制架构。器件可工作在脉宽调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)控制模式。PWM工作模式在任何负载条件下都保持固定频率工作,在对开关频率敏感的应用中非常有用。PFM工作模式消除了负向电感电流以及轻载条件下额外的跳脉冲,以提高效率。轻载应用中,外部同步引脚FSYNC逻辑输出允许器件工作在PFM模式或固定频率FPWM (强制PWM)模式;前者可降低耗流,后者可避免频率波动,最大程度减小EMI。对于设计用于RF收发器的电源,要求严格的辐射控制,固定频率FPWM模式极其有用。
器件采用小尺寸16引脚(5mm x 5mm) TQFN封装,带裸焊盘;以及16引脚TSSOP封装。-40°C至+85°C工作温度范围。
应用
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 壁式变压器稳压
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17244ETERA+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX17244ETERA+T | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX17244ETESA+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 20, 2017 - 1662 WAFER FAB |
||
MAX17244ETESA+ |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
内部电源开关降压稳压器 1 | ||
MAX17245 | 量产 | 3.5V至36V、3.5A、同步Buck转换器,28μA静态电流和低EMI |
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 2
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17244的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论