MAX17243
量产3.5V至36V、2A/3A、同步Buck转换器,15µA静态电流和低EMI
工作可靠(42V输入瞬态保护)、长电池寿命(15µA IQ)和EN55022 EMI性能
- 产品模型
- 4
产品详情
- 无需外部元件,降低总体成本
- 无需肖特基同步二极管即可保持高效、低成本工作
- 简单的外部RC补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
- 全陶瓷电容设计:超小尺寸布局,外部元件只有8个
- PGOOD输出和高压EN输入,简化电源排序
- 减少DC-DC转换器库存清单
- 2A/3A选项的引脚兼容
- 固定输出电压,输出精度为±2% (5V/3.3V);或者外部电阻可调(1V至10V)输出,精度为±1% FB
- 220kHz至2.2MHz可调节频率,带外同步
- 降低功耗
- 效率最高达93%
- 关断功能,阻塞从输入到输出的电流或者反向电流
- 关断模式下电流小于5µA (典型值)
- 待机模式下静态电流仅为15µA (典型值)
- 工作可靠
- 42V输入电压瞬态保护
- 固定8ms内部软启动,降低输入浪涌电流
- 逐周期限流,自动恢复热关断
- 通过扩频控制降低EMI辐射
MAX17242/MAX17243高效、同步降压型DC-DC转换器集成MOSFET,工作在3.5V至36V输入电压范围,能够以99%占空比工作在低压差条件。转换器提供高达2A (MAX17242)和3A (MAX17243)输出电流,产生3.3V/5V固定输出电压,同时具备在1V至10V范围内编程输出电压的能力。
器件采用峰值限流控制结构,也可工作在脉宽调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)控制模式。PWM工作模式在任何负载条件下都保持固定频率工作,在对开关频率敏感的应用中非常有用。PFM工作模式消除了负向电感电流以及轻载条件下额外的跳脉冲,实现高效工作。内置低导通电阻MOSFET确保满载时高效工作,同时也简化了布局。
器件采用20引脚(5mm x 5mm) TQFN封装,带裸焊盘。器件工作在-40°C至+85°C温度范围。

应用
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 壁式变压器稳压
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17243ETPA+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX17243ETPA+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX17243ETPB+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX17243ETPB+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max17243的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论