MAX17232
推荐新设计使用3.5V至36V、2.2MHz、双路同步Buck控制器,20μA静态电流
双路同步Buck控制器,宽VIN (3.5V至42V)和低IQ(20μA)
- 产品模型
- 2
产品详情
- 无需外部元件,降低总体成本
- 无需肖特基同步二极管即可保持高效、低成本工作
- 简单的外部RC补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
- 全陶瓷电容设计:超紧凑布局
- 180°错相工作降低输出纹波,支持级联电源
- 减少DC-DC控制器库存清单
- 固定输出电压,输出精度为±1% (5V/3.3V);或外部电阻可调(1V至10V)。
- 220kHz至2.2MHz可调节频率,带外同步
- 频率同步输入
- 降低功耗
- 效率最高达92%
- 关断电流仅8μA (典型值)
- PFM模式下静态电流仅20μA (典型值)
- 工作可靠
- 42V输入电压瞬态保护
- 逐周期限流、热关断
- 电源过压和欠压锁定
- 电源就绪监测
- 通过扩频控制降低EMI辐射
- 50ns (典型值)最小导通时间保证2.2MHz时低占空比PWM操作
MAX17232/MAX17233提供双路同步降压型DC-DC控制器,集成MOSFET。器件工作在3.5V至36V输入电压范围,具有42V输入瞬态保护,能够以95%占空比工作在低压差条件。控制器可产生3.3V/5V固定输出电压,同时具备在1V至10V范围内编程输出电压的能力。
器件采用峰值限流控制模式,也可工作在脉宽调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)控制模式。PWM工作模式在任何负载条件下都保持固定频率工作,在对开关频率敏感的应用中非常有用。PFM工作模式消除了负向电感电流以及轻载条件下额外的跳脉冲,以提高效率。内置低导通电阻MOSFET确保满载时高效工作,同时也简化了布局。
器件采用28引脚TQFN-EP封装,带裸焊盘,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 壁式变压器稳压
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17232ETIR+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX17232ETIR+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 22, 2017 - 1681A WAFER FAB |
||
MAX17232ETIR+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17232的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论