MAX17227J

推荐新设计使用

具有短路保护和自动直通模式的400mV至5.5V输入、500mA nanoPower升压转换器

业界较早具有集成短路保护和自动直通模式的NanoPower升压转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 静态电源电流:350nA
  • 输出短路保护
  • 自动直通模式
    • 提供过流和过温保护
  • 峰值效率为95%,500μA时为89%或更高
  • 5.0V时的典型输出电流为300mA (VIN > 3.6V)
  • 输入电压范围:400mV至5.5V
  • 最小启动电压:880mV
  • 单个电阻可调输出电压
    • 2.3V至5.2V输出电压范围,步进为100mV
    • 提供5.4V输出电压设置
  • 峰值电感限流值:500mA
  • 有源放电功能
  • 热关断保护
  • 多种封装选择:
    • 1.58mm x 0.89mm、0.4mm间距、6引脚(3 x 2) WLP封装
    • 2mm x 2mm、8引脚TDFN
  • 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX17227J
具有短路保护和自动直通模式的400mV至5.5V输入、500mA nanoPower升压转换器
MAX17227J: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关升压稳压器 1
MAX17227A 推荐新设计使用 400mV至5.5V输入、2A nanoPower升压转换器,提供短路保护和真关断
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

eval board
MAX17227JEVK-TDFN

MAX17227J评估套件

特性和优点

  • 评估采用8引脚TDFN封装的MAX17227J
  • 输入范围:400mV至5.5V
  • 最小启动电压:800mV
  • 可配置输出电压:2.3V至5.4V
  • 5.0V时的输出电流高达300mA (VIN > 3.6V)
  • 经过验证的2层1oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17227J TDFN评估套件(EV套件)用于评估采用TDFN封装的MAX17227J IC。MAX17227J是一款nanoPower升压转换器,提供500mA峰值电感限流值,并在输入电压高于设定的输出电压时提供自动直通操作。该评估套件的输入电压范围为400mV至5.5V,具体取决于负载,在3kΩ负载条件下,启动电压为0.88V(典型值)。该评估套件提供2.3V至5.4V的电阻可配置输出电压。关于输出电压设置,请参考MAX17227J IC数据手册。该评估套件已安装MAX17227JATA+。

 

应用

  • 电池供电医疗设备
  • 临床仪器仪表
  • 消费电子
  • 紧急照明
  • 工业
  • 物联网传感器
  • 医疗
  • 近带物联网
  • 可穿戴设备
  • Wi-Fi®模块

eval board
MAX17227JEVK-WLP

MAX17227J评估套件

特性和优点

  • 评估采用6引脚WLP封装的MAX17227J
  • 输入范围:400mV至5.5V
  • 最小启动电压:880mV
  • 可配置输出电压:2.3V至5.4V
  • 5.0V时的输出电流高达300mA (VIN > 3.6V)
  • 经过验证的2层1oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17227J WLP评估套件(EV套件)用于评估采用WLP封装的MAX17227J IC。MAX17227J是一款nanoPower升压转换器,提供500mA峰值电感限流值,并在输入电压高于设定的输出电压时提供自动直通操作。该评估套件的输入电压范围为400mV至5.5V,具体取决于负载,在3kΩ负载条件下,启动电压为0.88V(典型值)。该评估套件提供2.3V至5.4V的电阻可配置输出电压。关于输出电压设置,请参考MAX17227J IC数据手册。该评估套件已安装MAX17227JANT+。

 

应用

  • 电池供电医疗设备
  • 临床仪器仪表
  • 消费电子
  • 紧急照明
  • 工业
  • 物联网传感器
  • 医疗
  • 近带物联网
  • 可穿戴设备
  • Wi-Fi®模块

MAX17227JEVK-TDFN
MAX17227J评估套件
MAX17227JEVK-TDFN: Board Photo
MAX17227JEVK-WLP
MAX17227J评估套件
MAX17227JEVK-WLP: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17227J的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览