MAX17112
量产高性能、升压型DC-DC转换器
高效boost转换器,提供高达24V的过压保护
- 产品模型
- 2
产品详情
- 输入过压保护
- VIN至20V可调输出
- 2.6V至5.5V输入电压范围
- 输入欠压锁定
- 1MHz固定开关频率
- 可编程软启动
- 小型10引脚、TDFN封装
- 热过载保护
MAX17112是高性能、升压DC-DC转换器,为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供稳压电源。MAX17112采用电流模式、固定频率(1MHz)、脉宽调制(PWM)电路和内置n沟道功率MOSFET,具有高效率和快速瞬态响应。输入过压保护(OVP)功能可保护MAX17112在输入浪涌电压(高达24V)下不被损坏。
高开关频率(1MHz)允许使用超小型电感和低ESR陶瓷电容。电流模式架构可为脉冲负载提供快速瞬态响应。补偿引脚(COMP)为用户提供灵活的动态环路调整。内部MOSFET能够从2.6V至5.5V输入电压产生最大20V输出电压。
软启动功能缓慢提升输入电流,可由外部电容进行设置。MAX17112采用10引脚TDFN封装。
应用
- LCD监视器面板表
- 笔记本电脑显示器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17112ETB+ | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX17112ETB+T | 10-LFCSP-3X3X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17112的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论