MAX1708
量产高频、大功率、低噪声、升压型DC-DC转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 内置5A功率MOSFET
- 3.3V输入时可提供5V、2A输出
- 固定的3.3V或5V输出或可调节输出(2.5V至5.5V)
- 输入电压范围可低至0.7V
- 低功耗
- 1mW静态功率
- 关断模式下1µA电流
- 低噪声、恒定工作频率(600Hz)
- 可同步的开关频率(350kHz至1000kHz)
- 小尺寸QSOP封装
MAX1708为大功率、升压型DC-DC转换器建立了一种新的、节省空间的标准。它利用内部功率MOSFET,能够将0.7V至5V电源电压转换为一个固定的输出电压(3.3V或5V)或可调节的输出电压(2.5V至5.5V),输出功率高达10W。
固定频率PWM工作模式确保开关噪声频谱限制在600kHz基频及其谐波范围内,允许通过简单的后置滤波器降低噪声。外部时钟同步功能可进一步限制噪声频谱。静态功耗低于1mW、可有效延长电池供电系统的工作时间。
两个控制输入端(ONA、/ONB)允许通过一个简单的单稳态按钮开关进行通、断控制,也可采用传统的通/断逻辑控制。MAX1708还提供可编程的软启动和电流限制,为进行灵活设计、优化电池供电的性能。最大开关额定电流均方值为5A。如需更高开关额定电流(10A)的器件,请参考MAX1709数据资料。
应用
- 手持通信装置的3.6V或5V RF PA
- 本地2.5V至3.3V或5V转换器
- 本地3.3V至5V转换器
- 路由器、服务器、工作站、卡架
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1708EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX1708EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
MAX1708EEE+ | 量产 | |
MAX1708EEE+T | 量产 | |
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1708EEE+ | 量产 | |
MAX1708EEE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1708的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论