MAX17000A
量产完备的DDR2和DDR3存储器电源管理方案
采用微小的低成本、24引脚、4mm x 4mm TQFN封装
- 产品模型
- 4
产品详情
- SMPS稳压器(VDDQ)
- Quick-PWM具有100ns负载阶跃响应
- 输出电压可预设为1.8V或1.5V,或在1.0V至2.5V之间调节
- 在整个电源和负载工作范围内保证1%的VOUT精度
- 26V最大输入电压额定值
- 精确的谷电流限制保护
- 200kHz至600kHz开关频率
- 可源出/吸入电流的线性稳压器(VTT)
- ±2A源出/吸入电流峰值
- 对输出电容要求较低
- 输出电压预设为VDDQ/2或通过REFIN在0.5V至1.5V之间调节
- 软启动/软关断
- SMPS电源就绪窗比较器
- VTT电源就绪窗比较器
- 可选择过压保护
- 欠压/热保护
- ±3mA基准缓冲器(VTTR)
MAX17000A脉宽调制(PWM)控制器为笔记本电脑的DDR、DDR2、DDR3存储器提供完整的电源方案。该器件集成了一路降压控制器、一路可源出/吸入电流的LDO稳压器以及一路基准缓冲器,能够产生VDDQ、VTT和VTTR所需的所有电压。
VDDQ电压由降压转换器提供,采用Maxim专有的Quick-PWM™控制器。高效、固定导通时间PWM控制器可轻松支持宽范围的输入/输出电压比(适合低占空比应用),提供100ns的负载瞬态响应,并保持相对固定的开关频率。Quick-PWM架构不仅解决了固定频率、电流模式PWM存在的负载瞬态响应较差的问题,同时还避免了传统的固定导通、关闭时间的PWM方案中的开关频率变化问题。控制器可检测电流,从而实现精确的谷电流限制保护。器件还具有片内过压、欠压及热保护功能。MAX17000A能够工作在三种不同模式:高效跳脉冲模式、低噪声强制PWM模式及用于笔记本待机时支持存储器工作的待机模式。开关频率可在200kHz至600kHz之间设置,允许采用小尺寸外部元件并实现高效率。VDDQ输出电压可预设为1.8V或1.5V,或通过外部电阻分压器在1.0V至2.5V间调节。该输出在整个电源和负载范围内保证1%的输出电压精度。
MAX17000A提供可源出/吸入±2A电流的LDO稳压器,用于产生存储器端接VTT电压。VTT稳压器的电压波动范围为±5mV,非常适合存储器端接应用中的负载突变场合。该功能也降低了对输出电容的要求。
VTTR基准缓冲器可源出、吸入±3mA电流,为存储控制器和存储器总线设备提供所需的基准电压。
MAX17000A提供小型4mm x 4mm、24引脚薄型QFN封装。
应用
- DDR、DDR2和DDR3存储器电源
- 笔记本电脑
- SSTL存储器供电
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17000AETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX17000AETG+CAJ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX17000AETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX17000AETG+TCAJ | 24-TQFN-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17000A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论