MAX16962
量产4A、2MHz、同步降压型直流-直流转换器
业界首款汽车级同步降压型直流-直流转换器,最大输出4A电流
- 产品模型
- 6
产品详情
- 小尺寸外部元件
- 2.2MHz工作频率
- 理想用于负载点电源
- 4A最大负载电流
- 可调输出电压:0.8V至3.6V
- 2.7V至5.5V工作电压
- 轻载时高效率
- 26µA跳脉冲模式静态电流
- 抑制电磁干扰
- 可编程SYNC I/O
- 工作在AM RF波段以上
- 可提供扩频模式
- 低功耗省电模式
- 1µA关断电流
- 电源就绪指示开漏输出
- 软启动
MAX16962是一款高效率、同步、降压转换器,工作在2.7V至5.5V输入电压范围,提供0.8V至3.6V输出电压范围。宽输入/输出电压范围以及高达4A的负载驱动能力,使其理想用于负载点和后端稳压。MAX16962在整个负载、电源和温度范围内的输出误差保持在-3.7%/+2.6%以内。
MAX16962可以工作在2.2MHz固定频率PWM模式,提供更好的抗噪性和负载瞬态响应;也可工作在脉冲频率调制模式(SKIP),确保轻载下的高效工作。2.2MHz工作频率允许使用全陶瓷电容,使外部元件最小化。可选择的扩频调节有效抑制电磁辐射。
相对于分立式方案,集成的低RDSON开关大大提高重载下的效率,并简化电路布局。
MAX16962提供预设的固定输出电压,或可调节输出电压(见选型指南)。工厂预设输出电压版本允许用户获得-3.7%/+2.6%的输出电压精度,无需使用外部电阻;可调输出电压版本具有更大灵活性,可利用外部电阻分压器将输出电压设置在0.8V至3.6V范围的任何值。
其它特性包括8ms软启动、16ms电源就绪输出延时、过流和过热保护。
MAX16962采用增强散热的16引脚、TSSOP-EP封装和4mm x 4mm、16引脚、TQFN-EP封装,-40°C至+125°C汽车级工作温度范围。
应用
- 汽车信息终端
- 工业/军用产品
- 负载点应用
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
MAX16962RATEA/V+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16962RATEA/V+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16962SATEA/V+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16962SATEA/V+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16962SAUEA/V+ | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX16962SAUEA/V+T | 16-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX16962RATEA/V+ | 量产 | |
MAX16962RATEA/V+T | 量产 | |
MAX16962SATEA/V+ | 量产 | |
MAX16962SATEA/V+T | 量产 | |
2月 20, 2015 - 1510 WAFER FAB |
||
MAX16962RATEA/V+ | 量产 | |
MAX16962SATEA/V+ | 量产 | |
MAX16962SATEA/V+T | 量产 | |
7月 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
MAX16962SAUEA/V+ | 量产 | |
MAX16962SAUEA/V+T | 量产 | |
1月 17, 2018 - 1721E ASSEMBLY |
||
MAX16962SAUEA/V+ | 量产 | |
MAX16962SAUEA/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16962的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论