MAX16956

量产

36V、300mA、微型降压转换器,1.1µA IQ

业界最低IQ的汽车级降压转换器,可替代始随时就绪的LDO

产品模型
18
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成和高开关频率节省空间
    • DC-DC转换器,驱动电流高达300mA
    • 固定5V/3.3V或可编程输出电压选项(1V至10V)
    • 电流模式控制结构
    • 2.1MHz工作频率
    • 固定5.4ms内部软启动
  • 扩频调制降低EMI辐射
  • 低IQ 支持设计满足严格的OEM模块功耗要求
    • 待机模式下的静态电流仅为1.1µA (仅限固定输出电压版本)
  • 较宽输入电压范围,支持汽车应用
    • VIN工作范围:3.5V至36V (42V容限)
    • 97% (最大)占空比,低压差
  • 可靠的性能支持较宽范围的汽车应用
    • 短路、热保护
    • -40°C至+125°C汽车级温度范围
    • AEC-Q100认证
MAX16956
36V、300mA、微型降压转换器,1.1µA IQ
MAX169568166.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX16956EVKIT

评估MAX16956

特性和优点

  • 3.5V至36V输入电压范围
  • 300mA时,3.3V输出
  • 待机模式下2µA静态电流(仅内部分压器版本)
  • 固定2.1MHz开关频率
  • 强制PWM或跳脉冲模式工作
  • 低电平有效RESET输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX16956评估板(EV kit)用于演示36V、300mA、2µA超低静态电流、同步降压转换器MAX16956,该转换器集成了高边和低边开关。评估板采用3.5V至36V宽输入范围电源工作,在空载时(内部分压器版本)仅消耗2µA静态电流。评估板开关频率为2.1MHz,在300mA时输出电压为3.3V。评估板出厂时为固定3.3V输出版本,可方便更换器件对5V或可编程输出版本MAX16956进行评估。
评估板带有可选择跳线,用于使能/禁止器件(JU2),以及选择强制PWM或跳脉冲模式工作(JU1)。评估板提供了低电平有效RESET测试点,用于监视器件电压。

应用

  • 汽车车身ECU
  • DC动力系统分配
  • 负载点应用

MAX16956EVKIT
评估MAX16956

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16956的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览