MAX16931

量产

2MHz、36V、双通道降压转换器,带有预升压,20µA静态电流

业内性能最高的双通道降压控制器,预升压功能支持汽车冷启动设计,有效节省空间

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 两路2MHz降压控制器
  • 50ns最小导通时间,允许汽车电池输出3.3V,2.2MHz
  • 180°错相工作
  • 预升压,可工作在最低2V电压
  • 20µA工作电流
  • 宽输入电压范围:3.5V至36V (无预升压)
  • 通过电阻设定频率:200kHz至2.2MHz
  • ±1%输出电压精度:固定5.0V/3.3V或1V至10V可调
  • 电流模式控制器,带有强制连续工作模式和跳脉冲模式
  • 频率同步输入
  • 电源过压和欠压锁定
  • 过温和短路保护
  • 增强散热的40引脚TQFN-EP和侧面防潮QFND-EP封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16931
2MHz、36V、双通道降压转换器,带有预升压,20µA静态电流
MAX169318087.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX16930EVKIT

评估MAX16930和MAX16931

特性和优点

  • 双路、同步降压控制器,采用180°错相工作,降低开关噪声
  • 预升压控制器保证在低输入电压下正常工作
  • 3.5V至36V宽输入电源范围
  • 降压输出电压:5V和3.3V固定电压或1V至10V可调整
  • 电流模式控制器,具有强制PWM和跳脉冲模式
  • 电阻可编程频率范围:1MHz至2.2MHz
  • 频率同步输入
  • 独立使能输入
  • 电压监控PGOOD_输出
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX16930评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的应用电路板,用于评估带有预升压、高压、双路同步降压控制器MAX16930。该评估板设置为从3.5V至36V (无预升压)输入电压产生5V和3.3V。预升压电路在输入电压低于10V时维持10V电源电压。每路降压电源可为负载提供5A电流。提供的多个跳线有助于评估MAX16930 IC的特性。

应用

  • DC动力系统分配
  • 导航及无线电头单元
  • 汽车电源POL应用

MAX16930EVKIT
评估MAX16930和MAX16931

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16931的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览