MAX16920
量产汽车应用电源管理IC,提供3路降压型转换器和线性稳压器
四通道、高频汽车应用电源,内置过压保护
- 产品模型
- 2
产品详情
- 5.5V至28V宽工作电压范围
- 能够承受高达45V输入瞬态电压
- 三路高效、高压降压转换器
- DC-DC1:150mA (最大值),始终保持工作,超低静态电流(25µA)
- 3.3V固定或1.22V至5.5V可调
- DC-DC2:600mA (最大值)、5.0V固定或1.22V至5.5V可调输出电压
- DC-DC3:1.5A (最大值)、3.3V固定或1.22V至8.0V可调
- 1路高压5V线性调节器(150mA)
- pMOS驱动器输出,具有过压关断
- 400kHz (MAX16920A)或2.2MHz (MAX16920B)开关频率
- 频率同步输入
- 电源就绪开漏输出,用于DC-DC2、DC-DC3、LDOA;上电复位用于控制DC-DC1
- DC-DC2、DC-DC3和LDO使能输入
- 内部软启动
- ±2%欠压比较器
- 过热关断
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 紧凑的32引脚、TQFN封装(7mm x 7mm)
MAX16920电源管理IC集成了三路高压降压型DC-DC转换器、一路高压线性稳压器和一路过压保护。三路降压转换器可分别提供高达150mA、600mA和1.5A电流,线性稳压器能够提供高达150mA电流。MAX16920设计工作于5.5V至28V输入电压,能够承受高达45V的瞬态电压,非常适合汽车应用。
MAX16920优化于高效率、低待机电流。MAX16920A工作在400kHz开关频率,MAX16920B工作在2.2MHz开关频率。DC-DC转换器还能够通过SYNC输入与外部参考时钟同步工作,以降低EMI。
MAX16920包括电源就绪输出(PG_),用于指示DC-DC2、DC-DC3、LDOA的稳压状况,上电复位(/POR)用于DC-DC1。除DC-DC1外,所有稳压器均具有使能控制输入(EN_)。MAX16920上电时,DC-DC1始终保持工作。
MAX16920工作于-40°C至+125°C温度范围,采用紧凑的增强散热型、32引脚、TQFN封装(7mm x 7mm)。
应用
- 汽车导航系统
- 车载无线装置
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16920BATJ/V+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX16920BATJ/V+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 13, 2017 - 1673 ASSEMBLY |
||
MAX16920BATJ/V+ | 量产 | |
MAX16920BATJ/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16920的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论