MAX16895

量产

超小型、高精度、可调时序控制/监控电路

单个IC采用节省空间的超小型电路板封装,以高精度满足所有监控需求

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1%精度,在温度范围内阈值可调
  • 采用1.5V至5.5V的VCC供电
  • 可通过电容调节延迟
  • 高电平/低电平有效使能输入选项
  • 高电平/低电平有效输出选项
  • 开漏(28V容限电压)/推挽输出选项
  • 低电源电流(10μA,典型值)
  • 额定温度范围:-40°C至+125°C
  • 超小型6引脚μDFN封装或薄型SOT23封装
MAX16895
超小型、高精度、可调时序控制/监控电路
MAX16895, MAX16896, MAX16897, MAX16898, MAX16899: Functional Diagrams
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16895的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览