MAX16813

量产

集成4通道高亮度LED驱动器,内置高压DC-DC控制器和电池断路开关

效率最高、外部元件最少、具有完备故障保护的多串驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4通道线性LED灌电流驱动,内置MOSFET
    • LED电流调节范围:20mA-150mA
    • 可驱动1至4串LED
  • Boost或SEPIC电流模式DC-DC控制器
    • 200kHz-2MHz可编程开关频率
    • 外部时钟同步
    • 扩频模式降低EMI
  • 自适应输出电压优化,降低功耗
  • 输出欠压保护(以地为参考)
  • 4.75V至40V工作电压范围
  • 关断电流小于2µA
  • 200Hz下,提供10000:1PWM调光
  • 开漏输出故障指示
  • LED开路和短路检测及保护
  • 过温保护
  • 增强散热的20引脚TQFN和TSSOP封装
MAX16813
集成4通道高亮度LED驱动器,内置高压DC-DC控制器和电池断路开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX16813EVKIT

MAX16813/MAX16813B评估套件

特性和优点

  • 6.5V至HB LED正向电压
  • 演示OVP (33V)
  • HB LED灯串输出电流可配置为100mA或150mA
  • 演示UVLO (4V)
  • 演示逐周期电流限值和热关断功能
  • 演示自适应电压优化
  • 演示输出短路保护和超低电流关断功能
  • 经过验证的PCB和热设计
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX16813评估套件(EV套件)演示了MAX16813高亮度LED (HB LED)驱动器,它集成一个升压DC-DC前置稳压器,后接4通道线性电流吸收器。升压前置稳压器的开关频率为350kHz,并作为电流模式控制稳压器工作,能够为线性电路提供高达600mA的电流。4个线性通道各自都能够在高达40V的电压下工作,并提供高达150mA的电流。4个通道可配置为100mA或150mA HB LED输出电流。

该评估套件采用6.5V直流电源电压至HB LED灯串正向电压工作。该评估套件可承受长达400ms的40V负载突降条件。该评估套件演示了该器件的特性,例如自适应电压优化、欠压闭锁(UVLO)、过压保护(OVP)、逐周期电流限制、热关断以及使用数字PWM输入信号控制HB LED亮度的数字PWM调光操作。该评估套件包括一个外部pMOSFET (Q2),可用于在输出过载或短路情况下断开升压输出与电池的连接。

MAX16813评估套件还可用于评估MAX16813B,只需进行U1的IC替换即可。

 

应用

  • 建筑、工业和环境照明
  • 汽车显示器LED背光
  • 汽车RCL、DRL、前示廓灯和雾灯
  • 液晶电视和桌面显示器LED背光

MAX16813EVKIT
MAX16813/MAX16813B评估套件

参考电路

MAXREFDES1003
150mA, 4-Channel LED Driver in SEPIC Configuration

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16813的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览