MAX16710

推荐新设计使用

10A、1.5MHz、2.7V 至 16V 集成降压型开关稳压器

凭借业界极小且速度极快的 10A 降压型开关稳压器,让电源设计更紧凑

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 功率密度高,元件数量少
    • 紧凑型 2.52 mm x 2.93 mm、25 焊球 WLP 封装
    • 内部补偿
    • 单电源操作,并集成用于偏置生成的 LDO
  • 宽工作范围
    • 2.7V 至 16V 输入电压范围
    • 0.5V 至 5.8V 输出电压范围
    • 可配置开关频率:500kHz 至 1.5MHz
    • 结温范围:–40°C 至 +125°C
    • 三个编程引脚,用于选择不同的配置
  • 优化的性能和效率
    • 峰值效率:93.1%(VDDH = 12V、VOUT = 1.8V、fSW = 500kHz)
    • AMS 可改善负载瞬态
    • 可选 DCM 可提高轻负载效率
    • 差分远程检测
MAX16710
10A、1.5MHz、2.7V 至 16V 集成降压型开关稳压器
MAX16710 Block Diagram MAX16710 Simplified Application Circuit MAX16710 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

eval board
MAX16710EVKIT

MAX16710 评估套件

特性和优点

  • 2.7V 至 16V 的宽输入电压范围
  • 0.5V 至 5.8V 输出电压范围
  • 用于偏置电源的集成内部 LDO
  • 可选开关频率、OCP 阈值、DCM 操作、电压环路增益
  • 电源正常 (PGOOD) 指示灯 LED
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX16710 评估套件(EV 套件)是设计用于评估 MAX16710 的基准平台,MAX16710 是一款 10A 降压型 DC-DC 开关稳压器 IC,采用紧凑型 WLP 封装。该 IC 在 2.7V 至 16V 输入电源范围内工作。它具有峰值电流模式控制、高效率、高功率密度,并且可以轻松选择各种应用场景配置。有关更多详细信息,请参阅 MAX16710 IC 数据手册。

该评估套件提供经过验证的设计来评估芯片,并采用 6 层 PCB 布局开发而成,优化了整体性能。其中包含跳线引脚、测试点和输入/输出连接器,可在广泛的应用中提供灵活性和便利性。

MAX16710EVKIT
MAX16710 评估套件
MAX16710EVKIT Board Photo Angle MAX16710EVKIT Board Photo Top MAX16710EVKIT Board Photo Bottom

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16710的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览