MAX16610

推荐新设计使用

带集成驱动器的开关式储能转换器(STC)控制器

业界较早的集成STC,通过自适应算法充分提高效率和可靠性

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高密度和简化的设计
    • 用于10个FET的集成驱动器
    • 集成浮动域生成功能
  • 效率优化不受元件变化的影响
    • 自适应导通时间算法确保零电流开关
    • 支持广泛的基线谐振频率范围
  • 可靠性更高
    • 通过自适应算法强制执行最短关断时间
    • 防止元件过载和过大的峰值电流
  • 保护特性
    • 输入过流保护(锁存)
    • 输出过压保护
      • SOAR缓解和OVP
    • 偏置电源欠压保护
    • 元件故障保护
    • 故障/输出电压指示器
      • 严重故障标志输出引脚
      • 电源良好指示
MAX16610
带集成驱动器的开关式储能转换器(STC)控制器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
MAX16610ADPEVKIT

MAX16610和MAX16610A评估套件

特性和优点

  • 高密度优化设计
    • 3x3低RDSON功率MOS
    • 12层布局
    • 已实现热插拔和偏置电源
  • 高效解决方案
    • 针对STC谐振应用优化的薄型电感
    • 无需变压器
    • 通过自适应算法实现谐振ZCS(零电流开关)
  • 高性价比解决方案
    • 低ESR、低成本电容(未使用低值、低容差U2J陶瓷电容)
    • 集成栅极驱动
    • 集成浮动电源可用于所有10个功率FET
    • 无需散热器(对于更高的TDP,只需气流)
  • 保护特性
    • 输入峰值过流保护
    • 输出过压保护具有SOAR缓解功能
    • 输入过压保护
    • 偏置和栅极驱动欠压闭锁
    • 故障标志开集信号引脚
    • 电源良好信号
  • 与Maxim第二级解决方案评估套件兼容的大电流输出连接器
  • 可在测试台上独立使用的输出适配器板
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX16610/MAX16610A评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的电路板,为评估MAX16610提供了可行的解决方案。

MAX16610 IC是一款集成控制器,采用64引脚、9mm x 9mm TQFN封装。该控制器生成4:1开关式储能转换器(STC)拓扑中10个开关所需的所有栅极信号。STC是一种高效谐振非隔离转换器,可提供从40V至60V高压总线输入到较低未调节直流总线输出的电压转换。MAX16610/MAX16610A评估套件可提供已经过优化的即用型电路板,用于评估STC转换器拓扑结构。这些评估套件适合展示MAX16610/MAX16610A STC控制器的全部功能,并提供重要的设计规则和建议,以在定制系统板上实现解决方案。

所有元件都经过精心挑选和优化,以实现性能、尺寸和总体成本之间的适当平衡。这些评估套件采用高精度的12层PCB(加上顶层和底层)布局,所有的有源器件都位于顶层。它们可有效降低噪声并提高转换器效率。电路板上的测试点可用于探测在解决方案评估期间有用的信号。可应要求提供布局源文件。如需完整的IC信息,请参考MAX16610/MAX16610A数据手册。

警告: 这些评估套件可40V至60V直流输入电压范围内工作。此应用中存在高电压和高电流。使用高电流电气设备时,请遵循安全程序。
在严重故障或失效条件下,这些评估套件会消耗大量功率,这可能导致元件碎屑以机械方式高速弹射。小心操作评估套件以避免潜在伤害。

装配选项

本文档通用于MAX16610GTB+和MAX16610AGTB+评估套件,可作为测试这两种解决方案的技术指南。

提供两个不同的评估套件订购代码。丝印顶部标记了一个装配选项以区分这两个评估套件。

  • MAX16610AW5EVKIT#
    • 该评估套件专用于MAX16610AGTB+,标记为装配选项02
  • MAX16610#W5EVKIT#
    • 该评估套件专用于MAX16610GTB+,标记为装配选项01

MAX16610与MAX16610的特性

两个MAX16610x产品型号只有一项保护功能的不同。

MAX16610使能了VOUT超时保护。如果EN(使能)信号上升沿和VOUT电平> 1V之间的时间超过150ms,此保护功能会产生一个故障条件,立即停止任何PWM信号。这可以保护转换器,使其免受上游热插拔转换器或负载的任何故障或不当行为的影响。如果发生VOUT超时触发,则需要回收5V偏置电源。

MAX16610A不支持该超时保护机制。有关VOUT超时保护的更多信息,请参考MAX16610/MAX16610A数据手册。

eval board
MAX16610AW5EVKIT

MAX16610和MAX16610A评估套件

特性和优点

  • 高密度优化设计
    • 3x3低RDSON功率MOS
    • 12层布局
    • 已实现热插拔和偏置电源
  • 高效解决方案
    • 针对STC谐振应用优化的薄型电感
    • 无需变压器
    • 通过自适应算法实现谐振ZCS(零电流开关)
  • 高性价比解决方案
    • 低ESR、低成本电容(未使用低值、低容差U2J陶瓷电容)
    • 集成栅极驱动
    • 用于所有10个功率FET的集成浮动电源
    • 无需散热器(对于更高的TDP,只需气流)
  • 保护特性
    • 输入峰值过流保护
    • 具有SOAR缓解功能的输出过压保护
    • 输入过压保护
    • 偏置和栅极驱动欠压闭锁
    • 故障标志开集信号引脚
    • 电源良好信号
  • 与Maxim第二级解决方案评估套件兼容的大电流输出连接器
  • 可用于独立测试台的输出适配器板
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX16610/MAX16610A评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的电路板,为评估MAX16610提供了可行的解决方案。

MAX16610 IC是一款集成控制器,采用64引脚、9mm x 9mm TQFN封装。该控制器生成4:1开关式储能转换器(STC)拓扑中10个开关所需的所有栅极信号。STC是一种高效谐振非隔离转换器,可提供从40V至60V高压总线输入到较低未调节直流总线输出的电压转换。MAX16610/MAX16610A评估套件可提供已经过优化的即用型电路板,用于评估STC转换器拓扑结构。这些评估套件适合展示MAX16610/MAX16610A STC控制器的全部功能,并提供重要的设计规则和建议,以在定制系统板上实现解决方案。

所有元件都经过精心挑选和优化,以实现性能、尺寸和总体成本之间的适当平衡。这些评估套件采用高精度的12层PCB(加上顶层和底层)布局,所有的有源器件都位于顶层。它们可有效降低噪声并提高转换器效率。电路板上的测试点可用于探测在解决方案评估期间有用的信号。可应要求提供布局源文件。如需完整的IC信息,请参考MAX16610/MAX16610A数据手册。

警告: 这些评估套件可40V至60V直流输入电压范围内工作。此应用中存在高电压和高电流。使用高电流电气设备时,请遵循安全程序。
在严重故障或失效条件下,这些评估套件会消耗大量功率,这可能导致元件碎屑以机械方式高速弹射。小心操作评估套件以避免潜在伤害。

装配选项

本文档通用于MAX16610GTB+和MAX16610AGTB+评估套件,可作为测试这两种解决方案的技术指南。

提供两个不同的评估套件订购代码。丝印顶部标记了一个装配选项以区分这两个评估套件。

  • MAX16610AW5评估套件#
    • 该评估套件专用于MAX16610AGTB+,标记为装配选项02
  • MAX16610#W5EVKIT#
    • 该评估套件专用于MAX16610GTB+,标记为装配选项01

MAX16610与MAX16610的特性

两个MAX16610x产品型号只有一项保护功能的不同。

MAX16610使能了VOUT超时保护。如果EN(使能)信号上升沿和VOUT电平 > 1V之间的时间超过150ms,此保护功能会产生一个故障条件,立即停止任何PWM信号。这可以保护转换器,使其免受上游热插拔转换器或负载的任何故障或不当行为的影响。如果发生VOUT超时触发,则需要回收5V偏置电源。

MAX16610A不支持这种超时保护机制。关于VOUT超时保护的更多信息,请参考MAX16610/MAX16610A数据手册。

eval board
MAX16610-W5EVKIT

MAX16610和MAX16610A评估套件

特性和优点

  • 高密度优化设计
    • 3x3低RDSON功率MOS
    • 12层布局
    • 已实现热插拔和偏置电源
  • 高效解决方案
    • 针对STC谐振应用优化的薄型电感
    • 无需变压器
    • 通过自适应算法实现谐振ZCS(零电流开关)
  • 高性价比解决方案
    • 低ESR、低成本电容(未使用低值、低容差U2J陶瓷电容)
    • 集成栅极驱动
    • 用于所有10个功率FET的集成浮动电源
    • 无需散热器(对于更高的TDP,只需气流)
  • 保护特性
    • 输入峰值过流保护
    • 具有SOAR缓解功能的输出过压保护
    • 输入过压保护
    • 偏置和栅极驱动欠压闭锁
    • 故障标志开集信号引脚
    • 电源良好信号
  • 与Maxim第二级解决方案评估套件兼容的大电流输出连接器
  • 可用于独立测试台的输出适配器板
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX16610/MAX16610A评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的电路板,为评估MAX16610提供了可行的解决方案。

MAX16610 IC是一款集成控制器,采用64引脚、9mm x 9mm TQFN封装。该控制器生成4:1开关式储能转换器(STC)拓扑中10个开关所需的所有栅极信号。STC是一种高效谐振非隔离转换器,可提供从40V至60V高压总线输入到较低未调节直流总线输出的电压转换。MAX16610/MAX16610A评估套件可提供已经过优化的即用型电路板,用于评估STC转换器拓扑结构。这些评估套件适合展示MAX16610/MAX16610A STC控制器的全部功能,并提供重要的设计规则和建议,以在定制系统板上实现解决方案。

所有元件都经过精心挑选和优化,以实现性能、尺寸和总体成本之间的适当平衡。这些评估套件采用高精度的12层PCB(加上顶层和底层)布局,所有的有源器件都位于顶层。它们可有效降低噪声并提高转换器效率。电路板上的测试点可用于探测在解决方案评估期间有用的信号。可应要求提供布局源文件。如需完整的IC信息,请参考MAX16610/MAX16610A数据手册。

警告: 这些评估套件可40V至60V直流输入电压范围内工作。此应用中存在高电压和高电流。使用高电流电气设备时,请遵循安全程序。
在严重故障或失效条件下,这些评估套件会消耗大量功率,这可能导致元件碎屑以机械方式高速弹射。小心操作评估套件以避免潜在伤害。

装配选项

本文档通用于MAX16610GTB+和MAX16610AGTB+评估套件,可作为测试这两种解决方案的技术指南。

提供两个不同的评估套件订购代码。丝印顶部标记了一个装配选项以区分这两个评估套件。

  • MAX16610AW5评估套件#
    • 该评估套件专用于MAX16610AGTB+,标记为装配选项02
  • MAX16610#W5EVKIT#
    • 该评估套件专用于MAX16610GTB+,标记为装配选项01

MAX16610与MAX16610的特性

两个MAX16610x产品型号只有一项保护功能的不同。

MAX16610使能了VOUT超时保护。如果EN(使能)信号上升沿和VOUT电平 > 1V之间的时间超过150ms,此保护功能会产生一个故障条件,立即停止任何PWM信号。这可以保护转换器,使其免受上游热插拔转换器或负载的任何故障或不当行为的影响。如果发生VOUT超时触发,则需要回收5V偏置电源。

MAX16610A不支持这种超时保护机制。关于VOUT超时保护的更多信息,请参考MAX16610/MAX16610A数据手册。

MAX16610ADPEVKIT
MAX16610和MAX16610A评估套件
MAX16610AW5EVKIT
MAX16610和MAX16610A评估套件
MAX16610-W5EVKIT
MAX16610和MAX16610A评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16610的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览