MAX16545B
MAX16545B
量产12V总线上的集成保护IC,具有集成MOSFET、无损电流检测功能和PMBus接口
业界率先集成MOSFET的60A保护IC
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高密度(6.5mm × 4mm,60A):不到传统方案电路板面积的25%
- 单片设计集成电源、控制和监控功能(集成功率MOSFET,12V电源路径的总电阻为0.95mΩ (RDSON),包括封装)
- 集成高精度的无损电流检测功能
- 集成LDO提供VDD电源(1.8V偏置电源)
- 支持先进的系统电源管理
- 提供PMBus/SMBus遥测及广泛的状态监控和报告功能
- 负载电流指示(ILOAD)引脚提供高精度的模拟输出电流报告
- 可编程软启动,用于限制浪涌电流
- 通过IC自保护功能提高电源可靠性
- 超快的故障检测和隔离功能
- 启动期间提供VIN至VOUT短路保护
- 过温保护
- 三级过流保护
- 可编程中等OCP
- 可编程严重OCP提供< 5µs的隔离。
- 故障安全OCP提供< 250ns的隔离。
MAX16545B/C是一款断路器保护IC,集成低电阻MOSFET和无损电流检测电路,具有PMBus™ /SMBus控制和报告功能。该IC可为12V系统电源的分配、控制、监控和保护提供优化解决方案。内部LDO为保护IC提供偏置电源电压。
如果未检测到故障,MAX16545B/C会发出启动信号。该器件可提供受控的单调启动。为限制启动期间的浪涌电流,实施了可编程软启动斜坡和延迟。MAX16545B设置为16A启动OCP,MAX16545C设置为24A启动OCP。
该IC监控12V系统电源轨的电流和电压,并提供多级保护,检测到故障时会快速关断。还提供三种过流保护方法。可编程的中等OCP级别允许浪涌电流持续一段有限的时间。对于用户可选的严重OCP级别,如果检测到超过严重OCP阈值的电流,会快速断开连接。还有一个额外的固定高关断OCP级别可瞬时断开连接以进一步保护设备。
无损电流检测功能可在负载和温度范围内提供高精度的电流检测,从而提高整体系统能效并降低功耗。通过模拟输出报告与负载电流成比例的信号,并通过SMBus/PMBus提供广泛的报告。
输出电压始终受到监控。如果输出电压在某个时候降至可编程输出欠压闭锁阈值以下,则PWRGD信号被置为低电平。如果输入电压在某个时候降至可编程输入欠压闭锁阈值以下,则PWRGD信号被置为低电平。MAX16545B/C可通过PMBus进行编程,以提供输入过压保护。输入过压保护默认禁用。当通过PMBus使能时,如果输入电压超过可编程过压阈值,MOSFET将处于闭锁状态并发出故障信息。
该IC用于分配和控制从+12V电源传输到系统的功率。
应用
- 12V集成保护IC:断路器、热插拔、浪涌控制
- 服务器、网络、存储、通信设备和AC/DC电源
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16545BGPF+ | 22-LFCSP-4X6.5X0.95 | ||
MAX16545BGPF+T | 22-LFCSP-4X6.5X0.95 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 20, 2019 - 1776A ASSEMBLY |
||
MAX16545BGPF+ | 量产 | |
MAX16545BGPF+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 2
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX16545B
- MAX16545C
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max16545b的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论