MAX16543

量产

高功率12V总线上的集成保护IC,集成了MOSFET和无损电流检测功能

业界率先集成MOSFET的保护IC,适用于12V总线上> 60A的负载

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 与MAX16545B/MAX16545C一起使用,为12V总线上> 60A的负载提供集成保护
  • 高密度:业界超小的断路器解决方案可节省超过75%的电路板面积
    • 12引脚QFN封装
    • 集成功率MOSFET,12V电源路径的总电阻为1.5mΩ(RDS(ON),包括封装),不包括任何并联器件
  • 无损、高精度的总系统电流检测和报告
  • 通过MAX16545B/MAX16545C进行PMBus/SMBus控制和报告
  • 通过IC自保护功能提高电源可靠性
    • 超快的故障检测和隔离功能
    • 启动期间提供VIN至VOUT短路保护
    • 过温保护
  • 三级过流保护(OCP)
    • 可编程中等OCP
    • 可编程严重OCP提供< 5µs的隔离
    • 故障安全OCP提供< 250ns的隔离
  • 模块化设计,MAX16545B/MAX16545C与单个或两个MAX16543并联可提供不同的直流电流能力
    • MAX16545B/MAX16545C + 1个MAX16543:90A直流能力
    • MAX16545B/MAX16545C + 2个MAX16543:120A直流能力
MAX16543
高功率12V总线上的集成保护IC,集成了MOSFET和无损电流检测功能
MAX16543: Master + 1 Follower Chipset
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX16543
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX16545BEVKIT120

MAX16545B/MAX16545C和MAX16543评估套件

特性和优点

  • 12V标称工作电压
  • 高达120A的负载电流能力
  • 可通过电阻配置的过流阈值
  • 可通过电阻配置的欠压闭锁
  • 电源良好输出
  • PMBus配置、控制和监控

产品详情

该评估套件(EV套件)可作为评估12V总线上的Maxim MAX16545B/MAX16545C集成保护IC的参考。MAX16545B/MAX16545C均为断路器保护IC,集成低电阻MOSFET和无损电流检测电路,具有PMBus控制和报告功能。

MAX16545BEVKIT120#装配有两个MAX16543跟随器IC,将总电流能力提高至120A。可以移除一个或两个跟随器IC,以在更小的封装内将总电流能力降低至90A或60A。

通过适当改变外部元件,该评估套件可用于评估Maxim的许多单片热插拔和保护器件,例如MAX16550、MAX16545和MAX16551。

 

应用

  • 12V集成保护IC:断路器、热插拔、浪涌控制
  • 服务器、网络、存储、通信设备和AC/DC电源

MAX16545BEVKIT120
MAX16545B/MAX16545C和MAX16543评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16543的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览