MAX16425

推荐新设计使用

具有可选应用配置的集成降压型开关稳压器

使用封装尺寸缩小 75% 的超小稳压器节省空间

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高效率解决方案
    • 峰值效率高达 97%
    • 满载效率高达 87%
    • 1A 且启用 DCM 时低载效率高达 96%
  • 灵活的设计支持及早定义 PCB
    • 与 VT2491 (15A) 以及
    • 相关可扩展产品实现尺寸兼容
    • 可编程开关频率高达 1MHz
    • 可编程软启动和 STAT 延迟时序
    • 具有外部输入选项的可编程基准电压
    • 可编程正负过流保护 (OCP) 限制
  • 先进的架构、保护和报告保证可靠的设计
    • 模拟电流或温度报告
    • 具有开路检测功能的差分远程检测
    • 采用 Quick-PWM™ 架构的快速瞬态响应
    • 基于百分比的输出功率正常和 OVP
    • 开漏状态指示器 (STAT) 引脚
    • 输入欠压和过压锁定
    • 自适应死区时间控制
  • 节省电路板空间
    • 集成升压开关
    • 27 焊球 WLCSP (2.2mm x 3.8mm) 尺寸
    • 使用陶瓷输入和输出电容器操作
MAX16425
具有可选应用配置的集成降压型开关稳压器
MAX16425-MAX16425A Basic Application Circle
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
MAX16425EVKIT

MAX16425/MAX16425A 评估套件

特性和优点

  • 4.5V 至 16V 输入电压范围
  • 0.6V 至 3.3V 输出电压范围
  • 最大负载:25A
  • 高效率解决方案
    • 峰值效率高达 97%
    • 满载效率高达 87%
    • 1A 且启用 DCM 时低载效率高达 96%
  • 灵活的设计支持及早定义 PCB
    • 尺寸与 VT2491 (15A) 和相关可扩展产品兼容
    • 可编程开关频率高达 1MHz
    • 可编程软启动和 STAT 延迟时序
    • 具有外部输入选项的可编程基准电压
    • 可编程正负过流保护 (OCP) 限制
  • 先进的架构、保护和报告保证可靠的设计
    • 模拟电流或温度报告
    • 具有开路检测功能的差分远程检测
    • 采用 Quick-PWM™ 架构的快速瞬态响应
    • 基于百分比的输出功率正常和 OVP
    • 开漏状态指示器 (STAT) 引脚
    • 输入欠压和过压锁定
    • 自适应死区时间控制
  • 节省电路板空间
    • 集成升压开关
    • 27 焊球 WLCSP (2.2mm x 3.8mm) 尺寸
    • 使用陶瓷输入和输出电容器操作

产品详情

MAX16425 评估套件(EV 套件)可作为评估 MAX16425 电压调节器 IC 的参考平台,而 MAX16425A EV 套件则用于评估 MAX16425A IC。MAX16425/MAX16425A 是一款单芯片、集成开关稳压器,可为低输出电压应用提供紧凑、高效、快速、精确和可靠的功率传输解决方案。这两种设备具有不同的可编程选项,可实现广泛的配置。

EV 套件包含全面装配并经过测试的印刷电路板 (PCB),实现了 MAX16425/MAX16425A 的功能,其中包含引脚跳线\测试点和输入/输出连接器,可在各种应用中实现灵活性和易用性。有关更多详细信息,请参阅 MAX16425 IC 数据手册。

MAX16425EVKIT
MAX16425/MAX16425A 评估套件
MAX16425EVKIT Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16425的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览