MAX1637

最后购买期限

微型、低电压、高精度降压型控制器

低电压、高精度降压控制器,用于便携式CPU供电

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • DC精度:±2%
  • 直流负载调整率:0.1%(典型值)
  • 开关频率可调至350kHz
  • Idle Mode™ 跳脉冲工作模式
  • 可调输出电压:1.10V至5.5V
  • IC电源电压最小为3.15V(VCC引脚处)
  • 内部数字软启动
  • 基准电压输出:1.1V ±2%
  • 总关断电流:1µA
  • 输出过压短路保护
  • 输出欠压关断(折返)
  • 小型16引脚QSOP封装
MAX1637
微型、低电压、高精度降压型控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1636 低电压、高精度降压型控制器,用于便携式CPU电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1637的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览