MAX16191

推荐用于新设计

0.35%超高精度监控电路

符合ADAS SOC严格内核电轨要求的窗口电压监视器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 阈值精度为±0.35%
  • 通过AEC-Q100认证
  • 0.6V至0.9V标称阈值范围
  • ±2%至±5%欠压/过压监控范围
  • 开漏/推挽型复位输出选项
  • 8引脚TDFN封装,2mm x 2mm侧可湿翼,无裸露焊盘
  • 温度范围:-40°C至+125°C
MAX16191
0.35%超高精度监控电路
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX16191EVKIT

MAX16191评估套件

特性和优点

  • 阈值精度为±0.35%
  • 0.875V标称阈值范围
  • ±3%欠压/过压监控范围
  • 低电平有效RST信号的复位超时为10ms
  • 两种复位输出上拉电压选项
  • 经过验证的1”x 1”双层2oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX16191评估套件(EV套件)是一个经过全面测试且已装配完成的电路,用于演示MAX16191单通道、低压窗口检测器监控电路的功能。MAX16191评估套件为评估MAX16191的0.35%过压/欠压(OV/UV)故障检测能力提供了方便。借助跳线JP1,可选择将复位输出的上拉电阻连接到VCC以外的电压。有关复位输出上的绝对最大额定电压,请参见MAX16191 IC数据手册。MAX16191评估套件采用1”x 1”PCB,并在-40°C至+125°C汽车应用温度范围工作。

 

应用

  • 先进驾驶辅助系统(ADAS)
  • 多电压ASIC
  • 服务器
  • 存储设备

MAX16191EVKIT
MAX16191评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16191的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览