MAX16182
推荐新设计使用Nano 功率微型监控器,带手动复位输入
- 产品模型
- 2
产品详情
- 240nA 静态电流、延长电池寿命
- 边沿/电平触发 MR 输入
- 出厂设置复位超时周期
- MR 去抖电路
- 出厂设置阈值:1.7V 至 4.85V
- WLP 封装
- -40°C 至 +125°C 温度范围
MAX16180–MAX16183 均为超低电流、单通道监控 IC,可监控 1.7V 至 4.85V 的 VCC 电压,电压增量为 50mV,并在 VCC 电压降至复位阈值以下时断言复位。VCC 电压上升到出厂设置的 VCC_TH + VHYS 以上后,复位输出在复位超时周期内仍保持有效。有关可用的复位超时选项,请参见数据手册中的“选型指南”。
MAX16180–MAX16183 包括一个工厂可编程的手动复位输入 (MR),可配置为在接收到上升沿、下降沿、低电平有效或高电平有效输入信号时断言复位。MAX16180/MAX16181 提供开漏复位输出,MAX16182/MAX16183 具有推挽复位输出。有关复位输出配置,请参见“选型指南”。
所有套件的额定温度范围均为 -40°C 至 +125°C。MAX16180–MAX16183 采用微型 0.97mm x 0.97mm x 0.5mm、4 引脚 WLP(0.35mm 间距)封装。
应用
- 充电器
- 便携式/电池供电设备
- 电子阅读器/平板电脑
- 可穿戴式/便携式配件
- 智能手机
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16182ANSE330K+ | 4-WLCSP-N/A | ||
MAX16182ANSE330K+T | 4-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max16182的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论