MAX16171
量产具有反向电流保护的理想二极管控制器
超快的反极性保护IC可有效保护您的汽车系统
- 产品模型
- 4
产品详情
- -42V至+76V保护范围
- 放宽TVS二极管要求
- 工作电压范围:4V至57V
- 适应广泛的汽车电源轨
- 相对于SRC的栅极驱动电压:9V
- 降低MOSFET功耗
- 使能输入
- 提供即时系统控制
- 关断电流:1µA
- 延长电池使用时间
- 600ns反向电流阻断时间,10mV过驱
- 延长电源中断期间的系统工作时间
- -40°C至+125°C汽车温度范围
- 2mm x 3mm、可湿侧面TDFN封装
MAX16171是一款理想二极管控制器,可为负载提供低至-42V的破坏性汽车瞬变保护,并在600ns内阻止反向电流流动。MAX16171可在4V至57V的宽电源电压范围内工作,并承受高达76V的输入瞬变。在轻负载应用中,该器件将外部MOSFET两端的压降调节至20mV,从而实现平稳的无振铃操作。在重负载条件下,电荷泵驱动外部MOSFET的栅极进入增强型工作模式,与传统使用的肖特基二极管相比,显著提高了效率和功耗。
MAX16171在关断模式(VEN = GND)期间仅消耗1μA的电流以延长电池使用时间,同时通过外部MOSFET的体二极管为负载提供待机电源。当输入电压降至地电压以下时,通过GATE和SRC之间的2.5MΩ内部电阻使外部MOSFET保持关闭状态。
MAX16171采用小型2mm x 3mm x 0.75mm、8引脚侧可湿翼TDFN封装,在-40°C至+125°C汽车温度范围内工作。
应用
- 汽车电源系统
- 网络电信电源系统
- RAID系统
- 冗余电源
- 服务器
参考资料
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16171ATA+ | 8-LFCSP-2X3X0.75 | ||
MAX16171ATA+T | 8-LFCSP-2X3X0.75 | ||
MAX16171ATA/VY+ | 8-LFCSP_SS-2X2X0.75 | ||
MAX16171ATA/VY+T | 8-LFCSP_SS-2X2X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX16171
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16171的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论