MAX16141A

量产

3.5V至36V理想二极管控制器,带有电压和电流断路器

防止汽车电源受反向电流条件损害,以及下游负载受高电压/电流瞬态损害

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 较宽电压范围
    • 3.5V至36V工作电压范围
    • -36V至+60V保护电压范围
  • 省去分立式二极管功耗
  • 低功耗关断模式降低电池漏流
    • 5μA (典型值)关断电流
    • 内部开关在关断模式下隔离UVLO和OVLO电路
  • 将故障电源与负载隔离
    • 打开时双向电流阻塞
    • 打开时双向电压阻塞
  • 电流保护
    • 工厂可调节过流触发门限
    • 工厂可调节反向电流触发门限
  • 电阻可调节过压和过流触发门限
  • 符合汽车级应用
    • 工作电压低至+3.5V,支持冷启动
    • -40°C至+125°C工作温度范围
  • N沟道MOSFET栅极驱动器,VIN + 8V
  • 故障输出
    • UVLO、OVLO、过流、反向电流和热关断
MAX16141A
3.5V至36V理想二极管控制器,带有电压和电流断路器
MAX16141A9356.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
MAX16126 量产 Load-Dump/Reverse-Voltage Protection Circuits
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX16141AEVKIT

MAX16141A评估套件

特性和优点

  • 8.6V欠压阈值和36.2V过压阈值
  • 可选的TVS尺寸便于进行汽车瞬变测试
  • 输出短路保护
  • 经过验证的2层2oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX16141A评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的完整理想二极管控制器电路,用于演示MAX16141A的系统保护能力。该评估套件可用于评估MAX16141A对系统中的反向电流、过流、输入过压/欠压、短路和过温故障的响应。大功率TVS尺寸提供了根据ISO-7637和ISO-16750汽车安全标准评估MAX16141A评估套件性能的选项。欠压和过压阈值分别设置为8.6V/36.2V。该评估套件PCB已安装MAX16141AAAF/VY+。

 

应用

  • 汽车电源系统
  • 网络/电信电源系统
  • PoE系统
  • RAID系统
  • 服务器

eval board
MAX16141EVKIT

MAX16141和MAX16141A评估套件

特性和优点

  • 8.6V至36.2V欠压/过压阈值
  • 输出短路保护
  • 过压和欠压跳变阈值可通过电阻调节
  • 经过验证的双层2oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX16141评估套件(EV套件)用于评估MAX16141/MAX16141A。MAX16141是一款二极管控制器和保护器件,可保护系统,使其免受反向电流、过流、输入过压/欠压、短路和过温等故障条件的影响。MAX16141评估套件已安装MAX16141AAF/V+ IC。MAX16141评估套件欠压/过压阈值分别设置为8.6V/36.2V。

 

应用

  • 汽车电源系统
  • 网络/电信电源系统
  • PoE系统
  • RAID系统
  • 服务器

MAX16141AEVKIT
MAX16141A评估套件
MAX16141EVKIT
MAX16141和MAX16141A评估套件
MAX16141EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16141A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览