MAX16158
推荐新设计使用nanoPower、微小尺寸监控电路,带手动复位输入
Nanopower、微小尺寸监控电路,带手动复位输入
- 产品模型
- 2
产品详情
- 370nA静态电流,延长电池寿命
- 沿/电平触发MR输入
- 工厂设置复位超时周期
- MR去抖电路
- 工厂设置门限:1.7V至4.85V
- WLP和SOT23封装
- -40°C至+125°C温度范围
MAX16140、MAX16142、MAX16144、MAX16146、MAX16156、MAX1615、MAX16158、MAX16159为超低电流、单通道监控电路IC,监测从1.7V至4.85V的VCC电压,步长大约为50mV,在VCC电压下降到复位门限以下时触发复位。VCC电压上升到工厂设置的VCC_TH + VHYS以上后,复位输出在复位超时周期之内仍保持有效。可用的复位超时选项请参考选型指南。
MAX16140、MAX16142、MAX16144、MAX16146、MAX16156、MAX16157、MAX16158、MAX16159包括工厂可编程的手动复位输入(MR),可配置为接收到上升沿、下降沿、低电平有效或高电平有效输入信号时触发复位。MAX16140/MAX16144/MAX16156/MAX16157具有漏极开路复位输出,MAX16142/MAX16146/MAX16158/MAX16159具有推挽式复位输出。复位输出配置信息请从参考选型指南。
所有器件均可工作于-40°C至+125°C温度范围内。MAX16140/MAX16142/MAX16156/MAX16158采用微小、0.73mm x 0.73mm x 0.5mm、4焊球WLP封装;MAX16144/MAX16146/MAX16157/MAX16159采用5引脚SOT23封装。
应用
- 充电器
- 电子书/平板电脑
- 便携式/电池供电设备
- 智能电话
- 可穿戴/便携式配件
参考资料
视频 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16158F400KN+ | 4-WLCSP-N/A | ||
MAX16158F400KN+T | 4-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max16158的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论