MAX16145

预发布

高电压监控电路,带手动复位输入

高电压监控电路,带手动复位输入

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 工厂设定复位门限选项:+2.3V至+11.6V
  • 手动复位输入
    • 高电平有效和低电平有效触发选项
    • 可选内部上拉或下拉
    • 快速(45µs)和慢速(50ms)去抖时间选项
  • 当VCC ≥ 1.3V时,保证复位有效
  • 推挽式和开漏式复位输出选项
    • MAX16143:开漏式,低电平有效
    • MAX16145:开漏式,低电平有效
    • MAX16147:推挽式,低电平有效
    • MAX16149:推挽式,高电平有效
  • 电源瞬态抗扰性
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • SOT23-5封装和4焊球WLP封装
MAX16145
高电压监控电路,带手动复位输入
MAX161479752.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16145的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览