MAX16138
推荐新设计使用具有BIST功能的±0.7%精度单窗口电压监视器
诊断功能更多,而尺寸减半
- 产品模型
- 2
产品详情
- 提供±0.7%精度的精密电源监控
- BIST功能可增强系统安全性
- 在系统级别达到ASIL合规
- 出厂设置阈值为0.5V至5V,增量为20mV
- 出厂设置输入容差欠压/过压阈值窗口为±2%至±9%
- 出厂设置复位超时
- 锁存过压故障输出
- 5μs过压故障响应
- 开漏型/推挽型复位输出
- 2mm x 2mm TDFN-8可湿侧面封装
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 通过AEC-Q100认证
MAX16138是一款精度为±0.7%的低电压监控电路,可在出厂设置的阈值窗口内监控单路系统电源电压的欠压和过压故障。当受监控的电源电压降至欠压阈值以下或升至过压阈值以上时,复位输出会置为低电平。当电源电压恢复到欠压和过压阈值窗口内时,这些复位输出会在复位超时周期后取消置位。
复位输出为低电平有效,提供推挽型或开漏型选项。MAX16138提供工厂调整的标称输入电压选项,范围在0.51V到5.01V,增量约为20mV。该器件提供各种工厂调整的欠压/过压阈值,范围在±2%到±9%,以适应不同的电源电压和容差。
MAX16138具有独特的内置自测(BIST)诊断功能,用于在上电期间监控内部复位电路的健康状况。如果内置自测失败,MAX16138会置为低电平。在正常工作期间,当被拉低的时间超过150μs时,MAX16138会按需执行BIST。有关更多详情,请参阅“内置自测”部分。
MAX16138采用小型2mm x 2mm、8引脚TDFN可湿侧面封装,并在-40°C至+125°C的汽车应用温度范围内工作。
应用
- 先进驾驶辅助系统(ADAS)
- 多电压ASIC
- 服务器
- 存储设备
参考资料
产品选型卡 1
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16138ATA01/VY+ | 8-LFCSP_SS-2X2X0.75 | ||
MAX16138ATA01/VY+T | 8-LFCSP_SS-2X2X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
设计工具 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16138的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论