MAX16137
推荐用于新设计1%精度单窗口电压监测仪,带BIST
以一半的尺寸提供更多的诊断功能
- 产品模型
- 4
产品详情
- ±1%高精度电源监测
- BIST增强系统安全性
- 使系统级符合ASIL标准
- 工厂预设门限,0.5V至5V,增量为20mV
- 工厂预设输入容限,±4%至±11%欠压/过压门限窗口
- 工厂设置复位超时
- 锁存过压故障输出
- 5μs过压故障响应时间
- 漏极开路/上拉复位输出
- 2mm x 2mm TDFN-8侧面防潮封装
- -40°C至+125°C温度范围
- 经过AEC-Q100认证
MAX16137为低电压、±1%精度监控电路,监测单个系统电源电压的欠压和过压故障,采用工厂设置的门限窗口。当被监测电压下降低于欠压门限或高于过压门限时,复位输出触发为有效低电平。当电源电压恢复到欠压和过压门限窗口之内时,复位输出在达到复位超时周期后去触发。复位输出为低电平有效,适用于上拉和漏极开路选项。
MAX16137提供工厂校准的标称输入电压选项,从0.5V至5V,以大约20mV递增。器件提供从±4%到±11%的各种工厂校准欠压/过压门限,可支持不同电源电压和容限。
MAX16137具有独特的内置自检(BIST)诊断能力,检测内部复位电路在上电期间的健康状况。如果内置自检失败,MAX16137则将低电平有效BIST触发为低电平。常规工作期间,当低电平有效CLR/BIST被拉低超过150μs时,MAX16137执行按需BIST。更多详细信息请参见内置自检部分。
MAX16137采用小尺寸、2mm x 2mm、8引脚TDFN侧面防潮封装,带有裸焊盘,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 高级辅助驾驶系统(ADAS)
- 多电压ASIC
- 服务器
- 存储设备
参考资料
视频 2
产品选型卡 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1613700/VY+ | 8-LFCSP_SS-2X2X0.75 | ||
MAX1613700/VY+T | 8-LFCSP_SS-2X2X0.75 | ||
MAX1613701/VY+ | 8-LFCSP_SS-2X2X0.75 | ||
MAX1613701/VY+T | 8-LFCSP_SS-2X2X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 14, 2022 - 2290 ASSEMBLY |
||
MAX1613700/VY+ | 量产 | |
MAX1613700/VY+T | 量产 | |
MAX1613701/VY+ | 量产 | |
MAX1613701/VY+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16137的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论