MAX16050

量产

电压监测器/排序电路,可反向排序

简单易用的四/五电压、上电/断电排序器/监测器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 监测6路电压/可对5路电压进行排序
  • 排序功能可由引脚选择(仅MAX16050)
  • 关断时具有反向排序功能
  • 过压检测功能提供独立输出
  • ±1.5%门限精度
  • 工作电压范围为2.7V至13.2V
  • 电荷泵用于驱动增强型外部n沟道FET
  • 电容可调节排序延时
  • 固定或电容可调复位超时周期
  • 内部85mA下拉,对容性负载进行快速放电
  • 菊链功能实现多个器件的连接
  • 微型4mm x 4mm、28引脚TQFN封装
MAX16050
电压监测器/排序电路,可反向排序
MAX16050、MAX16051:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX16050EVKIT

MAX16050评估板

特性和优点

  • 快速演示模式进行评估,无需DC-DC转换器
  • 可监测、排序多达9路DC-DC转换器输出
  • 可反向排序
  • 可配置排序(仅MAX16050)
  • MAX16050和MAX16051菊链工作
  • 过压检测和电源就绪检测
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16050评估板(EV kit)是完备的、完全组装并经过测试的多电压排序电路,用于演示4通道MAX16050和5通道MAX16051排序IC的工作性能。MAX16050评估板能够监测多达9路DC-DC转换器输出,并确保按照系统要求的电压顺序上电和断电。

评估板具有/RESET输出,用于指示欠压故障或当/SHDN或/FAULT信号拉低时产生低电平复位输出。此外,专用的/OV_OUT输出在评估板的任意一路输入超出过压门限时用来指示过压故障。评估板可分别评估MAX16050和MAX16051,还可将这两款器件配置为菊花链接,使用户能够利用两款器件排序、监测9路以上的电压。MAX16050评估板还为低电流MOSFET提供PCB焊盘,通过MAX16050和MAX16051的电荷泵输出控制。

MAX16050评估板采用两路供电电源,各对应一个IC。每路电源电压范围为2.7V至13.2V,允许用户直接工作在中等总线电压。MAX16050评估板还需要一路额外的2.2V至5.5V电源,用于漏极开路上拉电阻的逻辑输出。

应用

  • 网络系统
  • 服务器
  • 存储系统
  • 电信设备
  • 工作站

MAX16050EVKIT
MAX16050评估板
MAX16050EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16050的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览