MAX1587A

量产

高效率、低IQ PMIC,带有动态内核,用于PDA和智能电话

高效、低IQ PMIC,带动态核,适用于采用Intel XScale微处理器设计的PDA和智能电话

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 一个封装中包含6路稳压器:
    • 降压型DC-DC转换器用于I/O供电,电流可达1.3A
    • 降压型DC-DC转换器用于存储器供电,电流可达0.9A
    • 降压型、串口可编程DC-DC转换器用于内核供电
    • 3个LDO输出用于SRAM、PLL以及USIM供电
    • 始终有效的输出用于VCC_BATT
  • 低工作电流
    • 休眠模式下60µA (休眠LDO打开)
    • DC-DC转换器打开时130µA (内核关闭)
    • 所有稳压器打开,空载时200µA
    • 5µA关断电流
  • 针对XScale处理器优化
  • 备用电池输入
  • 独立的开启控制用于实现任何上电顺序
  • 1MHz PWM开关允许使用小尺寸外部元件
  • 小巧的6mm x 6mm、40引脚和7mm x 7mm、48引脚薄型QFN封装
MAX1587A
高效率、低IQ PMIC,带有动态内核,用于PDA和智能电话
MAX1586A、MAX1586B、MAX1586C、MAX1587A、MAX1587C:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX8588 高效率、低IQ PMIC,带有动态内核,用于PDA和智能电话
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1586AEVCMAXQU

MAX1586A评估板/评估系统

特性和优点

  • 2.6V至5.5V单电源工作
  • 7路输出电源
    • VCC_I/O:3.3V/1.3A
    • VCC_MEM:2.5V/900mA
    • 可软件调整的VCC_CORE:0.7至1.475V/500mA
    • VCC_PLL:1.3V/35mA
    • VCC_SRAM:1.1V/40mA
    • 可软件调整的VCC_USIM:0至3V/35mA
    • 后备电池电源:30mA
  • 1MHz开关频率
  • 带有手动复位开关
  • 可选择的电源排序电路
  • 电源就绪输出
  • 兼容于SMBus/I²C的2线串口
  • 软件提供易于操作的人机界面
  • 可通过软件控制核电压及USIM电压
  • 完全安装并经过测试
  • 包括Windows 98SE/2000/XP兼容软件
  • 还可用于评估MAX1586B
  • 评估系统包括USB连接

产品详情

MAX1586A评估板(EV kit)是一块经过完全测试与安装的表面安装PCB,用于评估电源管理IC (PMIC) MAX1586A。该芯片针对基于微处理器的应用优化。MAX1586A集成3路高性能同步降压DC-DC电源,3路低压差(LDO)稳压器,一路电池后备电源和各种电源管理功能。

MAX1586A评估系统(EV system)包含有MAX1586A评估板(EV kit)和协同工作的Maxim CMAXQUSB接口板。

Maxim SMBus™接口板(CMAXQUSB)允许PC使用其并口来模拟SMBus/I²C兼容2线制接口。Windows® 98SE/2000/XP兼容软件提供专业的接口用于使用MAX1586A的功能。该软件基于菜单驱动,提供带有控制按钮和状态显示的完整的图形化用户界面(GUI)。

MAX1586AEVCMAXQU包括评估板和CMAXQUSB接口板。若您已具备SMBus接口,请定购MAX1586A评估板。

应用

  • 因特网应用和网络书(web-book)
  • PDA、掌上电脑和无线手持装置
  • 第三代智能蜂窝电话

MAX1586AEVKIT

MAX1586A评估板/评估系统

特性和优点

  • 2.6V至5.5V单电源工作
  • 7路输出电源
    • VCC_I/O:3.3V/1.3A
    • VCC_MEM:2.5V/900mA
    • 可软件调整的VCC_CORE:0.7至1.475V/500mA
    • VCC_PLL:1.3V/35mA
    • VCC_SRAM:1.1V/40mA
    • 可软件调整的VCC_USIM:0至3V/35mA
    • 后备电池电源:30mA
  • 1MHz开关频率
  • 带有手动复位开关
  • 可选择的电源排序电路
  • 电源就绪输出
  • 兼容于SMBus/I²C的2线串口
  • 软件提供易于操作的人机界面
  • 可通过软件控制核电压及USIM电压
  • 完全安装并经过测试
  • 包括Windows 98SE/2000/XP兼容软件
  • 还可用于评估MAX1586B
  • 评估系统包括USB连接

产品详情

MAX1586A评估板(EV kit)是一块经过完全测试与安装的表面安装PCB,用于评估电源管理IC (PMIC) MAX1586A。该芯片针对基于微处理器的应用优化。MAX1586A集成3路高性能同步降压DC-DC电源,3路低压差(LDO)稳压器,一路电池后备电源和各种电源管理功能。

MAX1586A评估系统(EV system)包含有MAX1586A评估板(EV kit)和协同工作的Maxim CMAXQUSB接口板。

Maxim SMBus™接口板(CMAXQUSB)允许PC使用其并口来模拟SMBus/I²C兼容2线制接口。Windows® 98SE/2000/XP兼容软件提供专业的接口用于使用MAX1586A的功能。该软件基于菜单驱动,提供带有控制按钮和状态显示的完整的图形化用户界面(GUI)。

MAX1586AEVCMAXQU包括评估板和CMAXQUSB接口板。若您已具备SMBus接口,请定购MAX1586A评估板。

应用

  • 因特网应用和网络书(web-book)
  • PDA、掌上电脑和无线手持装置
  • 第三代智能蜂窝电话

MAX1586AEVCMAXQU
MAX1586A评估板/评估系统
MAX1586AEVKIT
MAX1586A评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1587A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览