MAX1572
800mA、2MHz、PWM DC-DC降压型转换器,带有复位
800mA、电压可低于1V的2MHz、PWM、降压型DC-DC转换器,使用微小的2.2µH电感,带有复位输出
产品详情
- 效率高达97%
- 2MHz PWM开关频率
- 保证800mA输出电流
- 48µA低静态电流
- 省电模式:脉冲群、脉冲跳频、强制PWM模式
- 预置0.75V至2.5V输出范围(50mV输出增量)
- 电压定位负载瞬变
- 5mVP-P输出纹波
- 微型2.2µH电感
- 10µF陶瓷输出电容
- 0.1µA低关断电流
- 无需外部肖特基二极管
- 零浪涌电流软启动
- 170ms (最小) /RESET输出
- 小型12引脚、4mm x 4mm薄型QFN封装
MAX1572是一款固定频率、同步降压型DC-DC转换器,能够为PCB面积受限制、需要高转换效率的便携设备中的低电压微处理/DSP核提供电源。经过优化的特性可在较宽的负载范围内保持高效,具有小尺寸外部元件、低输出纹波和优异的瞬态响应特性。输入电压范围2.6V至5.5V,输出电压可由内部固定在0.75V至2.5V,每级增量为50mV,保证输出电流达800mA。2MHz的高开关频率允许选用小巧的低成本电容和小尺寸电感,节省功耗的脉冲群模式能够在轻载下使静态电流减小至48µA (典型值)。为了降低噪声和RF干扰,转换器可以配置为强制PWM工作模式。
MAX1572内部具有一个低导通电阻的MOSFET开关和同步整流器,可进一步提高效率、减少外部元件的数目。无需外加二极管。其他特性包括:软启动电路消除启动过程的浪涌电流,170ms (最小) /RESET提供上电/欠压复位功能。MAX1572采用12引脚、4mm x 4mm、焊盘裸露的薄型QFN封装。
应用
- 蜂窝电话/智能电话
- 数码相机和便携式摄像机
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- MP3和DVD播放器
- PCMCIA卡
- PDA、掌上电脑与笔记本电脑
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 2 | ||
MAX1958 | W-CDMA/N-CDMA蜂窝电话HBT PA管理IC | |
MAX1959 | W-CDMA/N-CDMA蜂窝电话HBT PA管理IC | |
内部电源开关降压稳压器 9 | ||
MAX1920 | 量产 | 低电压、400mA、降压型DC-DC转换器,SOT23封装 |
MAX1921 | 量产 | 低电压、400mA、降压型DC-DC转换器,SOT23封装 |
MAX1927 | 量产 | 低输出电压、800mA、PWM降压型DC-DC转换器 |
MAX1928 | 量产 | 低输出电压、800mA、PWM降压型DC-DC转换器 |
MAX1820 | 过期 | 用于WCDMA蜂窝电话的600mA buck稳压器 |
MAX1821 | 量产 | 用于WCDMA蜂窝电话的600mA buck稳压器 |
MAX1685 | 量产 | 低噪声、14V输入、1A、PWM降压型转换器 |
MAX1684 | 量产 | 低噪声、14V输入、1A、PWM降压型转换器 |
MAX1692 | 量产 | 低噪声、5.5V输入、PWM降压稳压器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1572的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论