MAX1584
5通道、纤小的DSC电源
高效、小尺寸、5通道数码相机电源
Viewing:
产品详情
- 升压DC-DC转换器,95%高效率
- 降压DC-DC转换器
- 工作于电池输入可达到95%效率降压型
- 利用升压通道实现90%效率的boost-buck结构
- 三个附加的PWM DC-DC控制器
- 无需变压器(MAX1585)
- 工作频率最高1MHz
- 1mA关断模式
- 内部软启动控制
- 过载保护
- 紧凑的32引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm)
MAX1584/MAX1585可为外形纤小的数码相机提供完整的电源方案。与传统的多通道控制器相比,在2节AA电池、单节Li+电池和双电池设计中,它们具有改进的性能和更少的元件数量和尺寸。对于主要电源,片上MOSFET可提供高达95%的效率,另一方面,附加通道工作于外部FET,便于实现最优的设计和更大的灵活性。
MAX1584/MAX1585包含5个高效率DC-DC转换通道:
- 升压DC-DC转换器,采用片上FET
- 降压DC-DC转换器,采用片上FET
- 三个PWM DC-DC控制器,用于CCD、LCD、LED或其他功能
应用
- 数码相机
- PDA
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1584的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论