MAX15569

最后购买期限

2相/1相、QuickTune-PWM控制器,提供I²C串口

ARM核VR解决方案和通用I²C控制器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2相QuickTune-PWM CPU核稳压器
    • 瞬间相位交迭降低对输出电容的要求
  • I²C串口控制
    • 输出电压控制
    • 系统状态寄存器
    • 电流监测寄存器
  • 多功能/INT输出
    • 过流、输出电压超量程、过压、欠压和过热故障保护
  • 在整个输入电源和工作负载范围内,保持±5mV FB精度
  • 7位DAC (0.5V至1.6V,10mV/LSB)
  • 真正的远端差分输出检测
  • 以可调增益自动响应负载-输入电源的变化
  • 精确的电流均衡和限流
  • 4.5V至24V电池输入范围
  • 可编程300kHz至1400kHz开关频率
  • 可编程压摆率和软启动
MAX15569
2相/1相、QuickTune-PWM控制器,提供I²C串口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15569的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览