MAX15462

量产

42V、300mA、超小尺寸、高效、同步降压型DC-DC转换器

业内尺寸最小的高压同步Buck调节器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 无需外部元件,降低总体成本
    • 无需肖特基同步即可保持高效、低成本工作
    • 内部补偿
    • 内部反馈分压器,用于固定3.3V、5V输出电压
    • 内部软启动
    • 全部陶瓷电容、超紧凑布局
  • 减少库存直流/直流调节器数量
    • 4.5V至42V宽输入电压范围
    • 3.3V和5V固定输出电压选择
    • 0.9V至0.89 x VIN可调节输出电压
    • 提供高达300mA负载电流
    • 可配置PFM和强制PWM工作模式
  • 降低功耗
    • 最高效率达92%
    • PFM功能,轻载时效率高
    • 关断电流仅为2.2μA (典型值)
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 打嗝模式限流和自动重试启动
    • 内置输出电压监测,带有低电平有效RESET开漏引脚
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 启动时单调进入预偏置输出
    • 过热保护
    • -40°C至+125°C汽车级/工业级温度范围
MAX15462
42V、300mA、超小尺寸、高效、同步降压型DC-DC转换器
MAX15462: Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 2
MAX15062 量产 60V、300mA、超小尺寸、高效、同步降压型DC-DC转换器
MAX17532 量产 42V、100mA、超小、高效、同步降压型DC-DC转换器,空载耗流仅为22µA
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAXM15462EVKIT

MAXM15462 3.3V输出电压评估板

特性和优点

  • 高度集成方案
  • 4.5V至42V宽输入范围
  • 设置为3.3V输出,提供高达300mA输出电流
  • 效率高达80.5% (VIN = 24V,VOUT = 3.3V @ 150mA)
  • 500kHz开关频率
  • ENABLE/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • PFM功能,轻载时保持高效
  • 固定内部4.1ms软启动时间
  • 低电平有效RESET输出,电阻上拉至VCC
  • 过流和过热保护(OCP和OTP)
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR22(EN55022)B类传导和辐射排放要求

产品详情

MAXM15462 3.3V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM15462高压、高效、同步降压型DC-DC模块。评估板设置为提供3.3V输出电压,负载电流高达300mA。评估板具有可调节输入欠压锁定、可选模式、低电平有效RESET开漏信号。MAXM15462数据手册提供模块的完整说明,在更改演示电路之前应结合评估板数据手册仔细阅读。关于模块的完整特性、利益和参数,请参考MAXM15462数据手册。

应用

  • 4–20mA电流环路供电传感器
  • 电池供电设备
  • 通用负载点
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制
  • 替代LDO

MAX15462C12EVKIT

MAX15462评估板

特性和优点

  • 14V至42V输入电压范围
  • 12V输出,300mA连续电流
  • 内部补偿
  • EN/UVLO用于开/关控制和可编程输入欠压锁定
  • 效率最高达95%
  • 500kHz固定频率PWM操作
  • PFM或强制PWM工作模式
  • 打嗝式过流保护
  • 开漏、低电平有效RESET输出
  • 热关断
  • 无铅、8引脚、2mm x 2mm TDFN封装
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15462C评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,演示MAX15462C 42V、300mA、超小尺寸、高效、同步降压型转换器的性能。评估板工作在14V至42V较宽输入电压范围,12V输出电压时提供高达300mA负载电流,器件具有欠压锁定、过流保护以及热关断。评估板的开关频率为500kHz,利用提供的元件可实现95%的最高效率。

评估板已安装MAX15462CATA+,该器件采用8引脚(2mm x 2mm)无铅(Pb)/符合RoHS标准的TDFN封装。

应用

  • 4–20mA电流环路
  • 通用负载点
  • 替代高压LDO
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器
  • 过程控制

MAX15462AEVKIT

MAX15462评估板

特性和优点

  • 4.5V至42V输入电压范围
  • 3.3V输出,300mA连续电流
  • 内部补偿
  • EN/UVLO用于开/关控制和可编程输入欠压锁定
  • 效率最高达90%
  • 500kHz固定频率PWM操作
  • PFM或强制PWM工作模式
  • 打嗝式过流保护
  • 开漏、低电平有效RESET输出
  • 热关断
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15462A评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,演示MAX15462A 42V、300mA、超小尺寸、高效、同步降压型转换器的性能。评估板工作在4.5V至42V较宽输入电压范围,在预设3.3V输出电压时提供高达300mA电流。器件具有欠压锁定、过流保护以及热关断。评估板的开关频率固定为500kHz,利用提供的元件可实现90%的最高效率。

评估板已安装MAX15462AATA+,该器件采用8引脚(2mm x 2mm)无铅(Pb)/符合RoHS标准的TDFN封装。

应用

  • 4–20mA电流环路
  • 通用负载点
  • 替代高压LDO
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器
  • 过程控制

MAX15462BEVKIT

MAX15462评估板

特性和优点

  • 6.5V至42V输入电压范围
  • 5V输出,300mA连续电流
  • 内部补偿
  • EN/UVLO用于开/关控制和可编程输入欠压锁定
  • 效率最高达92%
  • 500kHz固定频率PWM操作
  • PFM或强制PWM工作模式
  • 打嗝式过流保护
  • 开漏、低电平有效RESET输出
  • 热关断
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15462B评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,演示MAX15462B 42V、300mA、超小尺寸、高效、同步降压型转换器的性能。评估板工作在6.5V至42V较宽输入电压范围,在预设5V输出电压时提供高达300mA电流。器件具有欠压锁定、过流保护以及热关断。评估板的开关频率固定为500kHz,利用提供的元件可实现92%的最高效率。

评估板已安装MAX15462BATA+,该器件采用8引脚(2mm x 2mm)无铅(Pb)/符合RoHS标准的TDFN封装。

应用

  • 4–20mA电流环路
  • 通用负载点
  • 替代高压LDO
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器
  • 过程控制

MAXM15462EVKIT
MAXM15462 3.3V输出电压评估板
MAX15462C12EVKIT
MAX15462评估板
MAX15462AEVKIT
MAX15462评估板
MAX15462BEVKIT
MAX15462评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max15462的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览