MAX1540A

量产

双路、降压型控制器,带有电感饱和保护、动态输出和线性稳压器

双路、Quick-PWM™、降压型控制器,提供饱和保护和动态输出电压

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 电感饱和保护
  • 精确的差分电流检测输入
  • 双路超高转换效率的Quick-PWM,具有100ns的负载阶跃响应
  • MAX1540A
    • 1.8V/1.2V固定电压或0.7V至5.5V的可调输出(OUT1)
    • 2.5V/1.5V固定电压或0.7V至5.5V的可调输出(OUT2)
    • 固定的5V、100mA线性稳压器
  • MAX1541
    • 外部基准输入(REFIN1)
    • 动态可选的0.7V至5.5V输出电压(OUT1)
    • 2.5V/1.8V固定或0.7V至5.5V的可调输出(OUT2)
    • 可选的电源就绪指示,及瞬变期间的故障屏蔽
    • 固定5V或可调的100mA线性稳压器
  • 在整个电源输入和负载范围内,具有1%的VOUT精度
  • 2V至28V电池电压输入范围
  • 170kHz至620kHz可选择的开关频率
  • 过压/欠压保护选择
  • 1.7ms数字软启动
  • 驱动大功率同步整流器FET
  • 2V ±0.7%基准输出
  • 独立的电源就绪区间比较器
MAX1540A
双路、降压型控制器,带有电感饱和保护、动态输出和线性稳压器
MAX1540A、MAX1541:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1540A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览