MAX1534

量产

高效率、三路输出、不间断电源,用于笔记本电脑

高效率、三路输出、不间断电源,用于笔记本电脑

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 包含一路开关控制器和两路线性稳压器
  • 开关控制器
    • +4.5V至+24V输入电压范围
    • 效率高于95%
    • 最高500mA输出电流
    • 最高200kHz开关频率
    • 固定5V或可调输出电压
    • 内置0.5Ω PMOS开关
    • 100%占空比提供低压差特性
  • 两个低压差线性稳压器:
    • 高达160mA的输出电流(每路)
    • OUT1:3.3V或可调电压输出
    • OUT2:1.8V或可调电压输出
  • ±1.5%输出电压精度
  • ±4%关断精度用于低电池检测
  • 热关断保护
  • 电源就绪(POK)输出
  • 1mW待机功率(典型值)
MAX1534
高效率、三路输出、不间断电源,用于笔记本电脑
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 1
MAX1776 量产 24V、600mA内置开关、100%占空比、降压型转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1534EVKIT

MAX1534评估板

特性和优点

  • 三输出电源
    • 5.0V输出,电流500mA (典型值)
    • 3.3V输出,电流160mA
    • 1.8V输出,电流160mA
  • 集成功率MOSFET
  • 4.5V至24V输入电压范围
  • 可调节的电感电流限制
  • 固定或可调输出
  • 电源就绪(POK)输出
  • 3.5µA关断电流(典型值)
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1534评估板(EV kit)是一块配备齐全且经过测试的表贴器件电路板,用来演示MAX1534三输出、不间断供电电源芯片的功能。MAX1534集成了一个高性能降压控制器和两个低压差稳压器(LDO)。降压转换器被配置为5.0V输出电压、并提供高达500mA的输出电流。第一路和第二路LDO分别被配置为3.3V和1.8V输出电压,每路提供160mA的电流。电源管理功能包括:高精度关断输入和电源就绪(POK)输出。电路板还包括额外焊盘、可连接反馈电阻调节输出电压。

应用

  • 2节至4节Li+电池供电设备
  • 手持式设备
  • 不间断电源
  • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
  • 待机电源
  • Wake On LAN®

MAX1534EVKIT
MAX1534评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1534的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览