MAX1533
高效率、5路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
高效、5路输出主电源控制器,内置同步整流,用于在电池供电系统中产生5V/3.3V主电源
产品详情
MAX1533/MAX1537是两路降压型,同步整流的开关电源(SMPS)控制器,用于在电池供电系统中产生主5V/3.3V电源。在最低至最高26V的电压输入范围内,优化的交错固定频率工作模式将输入纹波电流降至最低。优化的40/60交错控制使输入电压能够在占空比交迭前降至8.3V,而使用180°异相稳压器,输入降至10V时,便出现占空比交迭。输出电流检测使用检流电阻实现精确的电流限制。此外,可以采用无损电感检流以降低功耗。
内部5V和3.3V线性稳压器为MAX1533/MAX1537和栅极驱动器,以及外部活动负载供电,最大电流100mA。当主PWM稳压器工作时,自动自举开关将内部线性稳压器旁路,为每路线性输出提供最大200mA的电流。还有一个内部5V至23V可调的150mA线性稳压器,典型用于通过次级线圈提供12V电源。
MAX1533/MAX1537内置上电顺序控制,电源就绪(PGOOD)输出,数字软启动,内部软关断输出放电等功能,可防止关断时出现负压。MAX1533提供32引脚5mm x 5mm薄型QFN封装,MAX1537提供36引脚6mm x 6mm薄型QFN封装。裸露背面焊盘提高了散热性能,能够满足要求持续线性工作的应用。
应用
- 2节至4节Li+电池供电设备
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- PDA与移动通信
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 7 | ||
MAX1631 | 不推荐用于新设计 | 适用于笔记本电脑的多输出、低噪声电源控制器 |
MAX1632 | 不推荐用于新设计 | 适用于笔记本电脑的多输出、低噪声电源控制器 |
MAX1902 | 500kHz、多输出、低噪声、电源控制器,用于笔记本电脑 | |
MAX1999 | 高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑 |
MAX1977 | 高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑 | |
MAX1777 | 高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑 | |
MAX1537 | 高效率、5路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑 | |
外部电源开关降压控制器 1 | ||
MAX1901 | 量产 | 500kHz、多输出、低噪声、电源控制器,用于笔记本电脑 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1533的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论