MAX1902

500kHz、多输出、低噪声、电源控制器,用于笔记本电脑

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 效率高达97%
  • 4.2V至30V输入电压范围
  • 2.5V至5.5V双可调电压输出
  • 可选的3.3V和5V固定输出或可调输出(Dual Mode™)
  • 12V线性稳压器
  • 可调的次级线圈反馈(MAX1901/MAX1904)
  • 5V/50mA线性稳压输出
  • 精确的2.5V参考电压输出
  • 上电顺序可编程
  • 电源就绪(/RESET)输出
  • 输出过压保护(MAX1901/MAX1902)
  • 输出欠压保护(MAX1901/MAX1902)
  • 333kHz/500kHz低噪声、固定频率工作
  • 98%占空比提供低压差
  • 2.5mW典型静态功耗(12V输入,SMPS都工作)
  • 4µA典型关断电流
  • MAX1902
    500kHz、多输出、低噪声、电源控制器,用于笔记本电脑
    提问

    参考资料

    了解更多

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1902的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论