MAX1537

高效率、5路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑

高效、5路输出主电源控制器,内置同步整流,用于在电池供电系统中产生5V/3.3V主电源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 固定频率,电流模式控制
  • 40/60优化交错
  • 精确差分检流输入
  • 具有100mA带载能力的内部5V和3.3V线性稳压器
  • 辅助12V或可调150mA线性稳压器(仅对MAX1537)
  • Dual Mode™反馈—3.3V/5V固定或可调输出(双模)电压
  • 200kHz/300kHz/500kHz开关频率
  • 通用上电顺序控制
  • 可调过压和欠压保护
  • 6V至26V输入范围
  • 2V ±0.75%基准输出
  • 电源就绪输出
  • 软关断
  • 5µA (典型值)关断电流
  • MAX1537
    高效率、5路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
    提问

    参考资料

    了解更多

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 6
    MAX1631 不推荐用于新设计 适用于笔记本电脑的多输出、低噪声电源控制器
    MAX1632 不推荐用于新设计 适用于笔记本电脑的多输出、低噪声电源控制器
    MAX1902 500kHz、多输出、低噪声、电源控制器,用于笔记本电脑
    MAX1999 高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1537的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览