MAX15158A
量产高压多相升压控制器
多相升压控制器专为多达四相的大功率升压/反相降压-升压配置而设计
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽工作范围
- 支持升压配置的输入电压范围为8V至76V,支持反相-降压-升压配置的输入电压范围为-8V至-76V
- 基于输入电压,输出电压范围为3.3V至60V
- 开关频率范围:120kHz至1MHz
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 支持单相/双相/四相操作
- 有源相电流平衡控制
- 高集成度缩小了设计尺寸
- 内部LDO,用于生成偏置电源
- 多相多控制器同步和交错
- 输出电压检测电平转换器
- 强大的故障保护功能提高了产品质量和可靠性
- 可调输入欠压闭锁
- 可调逐周期峰值限流和快速过流保护
- 可选反馈过压保护
- 热关断
- 灵活简单的系统设计
- 可调斜率补偿
- 低侧MOSFET栅极监控,实现精确电流检测
- 使用二极管代替高侧MOSFET时,支持断续导通工作模式
- 小型5mm x 5mm TQFN封装(0.5mm间距)
MAX15158/MAX15158A是一款高压多相升压控制器,采用单相或双相升压/反相-降压-升压配置,支持多达两个MOSFET驱动器和四个外部MOSFET。两个器件可堆叠以实现四相操作。MAX15158的输出电压可通过1V至2.2V基准电压输入(REFIN)动态设置,以实现模块化设计。MAX15158A未配备REFIN引脚,默认选择内部2.0V基准电压源。
开关频率的控制方式是通过外部电阻来调节内部振荡器,或将稳压器与外部时钟同步。该器件可支持120kHz至1MHz的开关频率。该控制器具有专门的使能/输入欠压闭锁(EN/UVLO)引脚,用于进行灵活的电源时序配置。
MAX15158/MAX15158A具有专用的RAMP引脚,用于调节内部斜率补偿。该器件具有可调的过流保护功能。该器件集成了电流检测放大器,可准确测量外部检测电阻上的每相电流,从而实现准确的相位均流。该控制器还提供输出过压、输入欠压和热关断保护功能。
该器件采用5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,支持-40°C至125°C结温范围。
应用
- 汽车电子
- 通信
- 工业
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX15158AATJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX15158AATJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15158A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论