MAX15157D
量产具有无损电流检测功能的60V电流模式降压控制器
利用先进的HV耦合降压器件实现高效率、高密度的高压KW设计
- 产品模型
- 2
产品详情
- 输入电压范围:8V至60V
- 输出电压范围:3V至0.95 × VIN
- 开关频率范围:60kHz至1MHz
- 支持1/2/3/4/6/8相交错操作
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 内部LDO,用于生成偏置电源
- 同步输入
- 电流监控器输出
- 2V内部精密基准电压源
- 2Ω上拉和0.6Ω下拉快速功率FET驱动器
- 准确的MOSFET死区时间自适应控制
- 可调输入欠压闭锁
- 可调输入EN
- 可调逐周期过流保护
- 输入欠压故障保护
- 多级过压保护
- 热关断
- 可调斜率补偿
- 分立式电感或紧凑型耦合电感架构
- 无损RDSON或电阻电流检测
MAX15157D是MAX15157B HV降压控制器系列的升级版。MAX15157D是一款单相PWM谷值电流模式控制器,采用降压配置驱动两个外部功率MOSFET。输出电压可通过1V至2.2V基准电压输入(REFIN)动态设置,以实现模块化设计。
开关频率可通过设置内部振荡器的外部电阻控制,也可将稳压器与外部时钟同步进行控制。该器件可支持60kHz至1MHz的开关频率。该控制器具有专用的欠压保护引脚(UVLO)和准确的使能输入阈值,可实现灵活的电源时序配置。该控制器还具有多个故障保护电路,可防止发生通过ILIM引脚调节的过流(OCP)、输出过压(OVP)、输入欠压(UVLO)和热关断。
MAX15157D具有可调的内部斜坡补偿。该器件包含一个高精度电流检测放大器,可通过模拟输出(IMON)报告输出电流。
MAX15157D具有无损LS FET RDSON或电阻电流检测功能。该器件支持可编程单相或多相操作,多达八个交错相位,并实现准确的电流平衡方案。在多相工作条件下,MAX15157D可以使用分立式电感或耦合电感工作。
该器件采用5mm × 5mm、32引脚TQFN封装,支持-40°C至+125°C结温范围。
应用
- 数据中心
- 工业
- 多相降压
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX15157DATJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX15157DATJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15157D的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论