MAX1513
TFT-LCD电源控制器
TFT-LCD电源控制器,为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供完整的电源方案
产品详情
- 2.7V至5.5V输入电源范围
- 输入电源欠压锁定
- 电流模式升压控制器
- 脉冲负载的快速瞬态响应
- 高效率
- 无损电流检测
- 430kHz/750kHz/1.5MHz开关频率
- 用于VGON和VGOFF的线性稳压器
- 用于逻辑电源的线性稳压器
- 高性能缓冲放大器(仅MAX1513)
- 附加线性稳压器(仅MAX1513)
- 上电顺序和VGON延时控制
- VMAIN、VGON、VGOFF和VGAMMA关断控制
- 用于所有输出的延时故障锁存器
- 热过载保护
MAX1513/MAX1514可为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供完备的电源方案。两个器件均包含一个高性能升压调节控制器、3个线性稳压控制器和一个用于顺序启动的延时可调电路。MAX1513包含一个附加的线性稳压器和一个高性能缓冲放大器。MAX1513/MAX1514工作于2.7V至5.5V输入电源,并为所有的稳压输出提供具有定时器延时锁存的过载保护。
升压调节控制器可驱动一个外部N沟道MOSFET,产生面板源极驱动IC所需要的电源电压。器件的电流模式控制结构可提供对脉冲负载的快速瞬态响应。高开关频率(最高1.5MHz)允许使用超小尺寸的电感和陶瓷电容,利用无损电流检测获得高于85%的效率。内部软启动限制了启动过程的输入浪涌电流。
MAX1513/MAX1514的栅极开、栅极关线性稳压控制器提供稳定的TFT栅极开、关电源。栅极开电源在升压调节器启动后,经过一段可调节的延时被激活。用于逻辑电路供电的线性稳压器可以产生低压逻辑电源。MAX1513的gamma线性稳压器用于产生gamma校准基准源或另一个通用电源。MAX1513的高性能缓冲放大器能够驱动LCD背板(VCOM)或gamma校准分割器。
MAX1513/MAX1514采用4mm x 4mm 20引脚薄型QFN封装,最大厚度0.8mm,适于超薄型LCD板设计。
应用
- 汽车显示器
- LCD监视器和TV
- 笔记本电脑显示器
参考资料
这是最新版本的数据手册