MAX1530

不推荐用于新设计

用于LCD监测器的多输出电源控制器

多路输出电源控制器,能够提供薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)的所有供电电源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 4.5V至28V输入电压范围
  • 250kHz/500kHz电流型降压转换器
    • 小电感/电容
    • 无需检测电阻
  • 三个正电压线性稳压控制器
    • 附加一个正电压和一个负电压控制器(MAX1531)
    • 更小的输入和输出电容
  • 定时复位输出
  • 通用过流保护(MAX1531)
  • 所有调节器具有软启动
  • 可编程的输入欠压比较器
  • 可编程的启动顺序
MAX1530
用于LCD监测器的多输出电源控制器
MAX1530、MAX1531:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LCD/CCD/OLED 偏置 1
MAX1997 量产 五/三输出TFT LCD电源,带有故障保护及VCOM缓冲器
产品 3
MAX1778 不推荐用于新设计 带缓冲器的四路输出TFT LCD DC-DC转换器
MAX1889 三输出TFT LCD电源,带有故障保护
MAX1998 五/三输出TFT LCD电源,带有故障保护及VCOM缓冲器
内部电源开关降压稳压器 1
MAX1864 最后购买期限 用于xDSL/电缆调制解调器的三/五路输出电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1531EVKIT

MAX1530、MAX1531评估板

特性和优点

  • 输出电压(输入范围 = +10.5V至+24V或
    • 采用MAX1522电路时为+9.5V至+24V)
    • +3.3V,1.5A输出(降压开关稳压器)
    • +2.5V,500mA输出(逻辑电源稳压器)
    • +10V,500mA输出(源极驱动器电源稳压器)
    • +9.7V,50mA输出(gamma基准稳压器)
    • +25V,25mA输出(正电荷泵和线性稳压器)
    • -9V,50mA输出(负电荷泵和线性稳压器)
  • +8V至+24V输入范围(输出电压降低)
  • 可用电阻调节输出
  • 92%效率(降压型开关稳压器)
  • 250kHz/500kHz可选降压开关频率
  • 上电顺序可设
  • 所有输出软启动
  • 多级保护
    • 电阻调节输入欠压阈值
    • 输出欠压关断
    • 一个线性稳压器具有过流保护
    • 降压开关稳压器电流限制
  • 含有外部升压开关稳压器(MAX1522)
  • 可评估MAX1530 (需要替换IC)
  • 小尺寸表贴元件
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX1531评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表贴电路板,为液晶(LCD)显示器提供逻辑和偏置电源。该评估板包括一个降压型开关稳压器,一个提供逻辑电源的线性稳压器,一个提供源极驱动器电源的线性稳压器,一个提供伽马基准的线性稳压器,一个由两级正电荷泵和线性稳压器组成的TFT栅极导通电源,一个由一级负电荷泵和线性稳压器组成的TFT栅极关断电源。源极驱动器电源,伽马基准电源,栅极导通电源和栅极关断电源能以任意顺序上电。评估板还包括MAX1522升压型开关稳压器,可为源极驱动器和伽马基准提供更高的输出电压。

在+10.5V至+24V输入电压范围内,评估板的输出电压在关键特性中列出。 如果使用MAX1522升压电路,输入电压可以降至+9.5V。如果允许更低的输出电压,输入电压可以进一步降至+8V。

该评估板具有输入欠压保护,降压开关稳压器过流保护和源极驱动线性稳压器过载保护功能。500kHz开关频率允许使用小型表贴元件。该评估板可对MAX1530进行评估。

应用

  • 汽车LCD
  • LCD监视器和TV

MAX1531EVKIT
MAX1530、MAX1531评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1530的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览