MAX15096A

量产

2.7V至18V、6A集成热插拔/电子断路器

2.7V-18V输入、超小6A热插拔解决方案,RDSON仅为12mΩ,断路器阈值精度为10%

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成式解决方案缩小了尺寸,可实现刀片服务器和其他空间受限的设计
    • 集成12mΩ(典型值)内部功率MOSFET
    • 可编程过压保护和欠压闭锁阈值
    • 驱动器存在信号输入(低电平有效PRSNT引脚)
    • 热保护
  • 可灵活适用于多种特别设计
    • 工作电压范围:2.7V至18V
    • SOA操作下的可编程浪涌电流控制
    • 可调断路器电流/限流阈值
    • 可编程压摆率控制
    • 变速断路器响应
    • 提供闭锁(MAX15096)或自动重试(MAX15096A)选项
  • 安全功能确保提供准确、强大的保护
    • 6A(最大值)负载电流能力
    • 断路器阈值精度为±10%
    • IN至OUT短路检测
    • 开漏PG输出
    • 故障事件后进行输出放电(仅限MAX15096D)
    • 快速比较器响应时间具有可编程附加延迟(最大值:2µs)
    • 使能输入(EN)
MAX15096A
2.7V至18V、6A集成热插拔/电子断路器
MAX150968359.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX15090 不推荐用于新设计 2.7V至18V、12A、热插拔方案,带电流检测输出
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
MAX15091 量产 2.7V至18V、9A、集成热插拔方案,带电流检测输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX15096
  • MAX15096A
  • MAX15096D
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15096A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览