MAX15093A

量产

具有电流报告输出的2.7V至18V、15A、热插拔解决方案

带电流报告的15A热插拔解决方案

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成式解决方案缩小了尺寸,可实现刀片服务器和其他空间受限的设计
    • 集成3.8mΩ(典型值)内部功率MOSFET过压保护
    • 电源良好和故障输出
    • 可编程欠压闭锁
    • 电流报告无需外部 RSENSE
    • 热保护
  • 可灵活适用于多种特别设计
    • 工作电压范围:2.7V至18V
    • 可调断路器电流/限流阈值
    • 可编程压摆率控制
    • 变速断路器响应
    • 提供闭锁(MAX15093)或自动重试(MAX15093A)选项
  • 安全功能确保提供准确、强大的保护
    • 15A连续负载电流能力
    • 断路器阈值精度为±10%
    • 启动时通过折返功能调节浪涌电流
    • 实现di/dt控制
    • IN至OUT短路检测
MAX15093A
具有电流报告输出的2.7V至18V、15A、热插拔解决方案
MAX150939183.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX15093
  • MAX15093A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX15093AEVKIT

MAX15093/MAX15093A评估套件

特性和优点

  • 工作电压范围:2.7V至18V
  • 可配置高达15A的负载电流能力
  • 香蕉插口,用于输入和输出电压
  • 可编程压摆率控制
  • 可选/可配置断路器阈值
  • 可配置过压/欠压闭锁
  • 可编程超时延迟
  • FAULT和PG输出
  • 定义的安全工作区
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX15093/MAX15093A评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估集成15A MOSFET的MAX15093/MAX15093A热插拔控制器。这些评估套件配置为在2.7V至18V热插拔应用中通过15A电流,从而提供完全集成的解决方案。这些评估套件使用的MAX15093GWL+/MAX15093AGWL+T采用2.57mm x 4.03mm、40引脚、0.5mm间距晶圆级封装(WLP)和可靠的四层PCB设计。根据配置,这些评估套件经过优化,可在12V下工作。

两个评估套件版本(MAX15093AEVKIT#和MAX15093EVKIT#)基于相同的PCB制造,可互换着用来评估MAX15093或MAX15093A,只需将U1替换为所需的器件即可。

 

应用

  • 磁盘驱动器供电
  • 工业
  • RAID系统
  • 服务器I/O卡
  • 存储器桥接

MAX15093EVKIT

MAX15093/MAX15093A评估套件

特性和优点

  • 工作电压范围:2.7V至18V
  • 可配置高达15A的负载电流能力
  • 香蕉插口,用于输入和输出电压
  • 可编程压摆率控制
  • 可选/可配置断路器阈值
  • 可配置过压/欠压闭锁
  • 可编程超时延迟
  • FAULT和PG输出
  • 定义的安全工作区
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX15093/MAX15093A评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估集成15A MOSFET的MAX15093/MAX15093A热插拔控制器。这些评估套件配置为在2.7V至18V热插拔应用中通过15A电流,从而提供完全集成的解决方案。这些评估套件使用的MAX15093GWL+/MAX15093AGWL+T采用2.57mm x 4.03mm、40引脚、0.5mm间距晶圆级封装(WLP)和可靠的四层PCB设计。根据配置,这些评估套件经过优化,可在12V下工作。

两个评估套件版本(MAX15093AEVKIT#和MAX15093EVKIT#)基于相同的PCB制造,可互换着用来评估MAX15093或MAX15093A,只需将U1替换为所需的器件即可。

 

应用

  • 磁盘驱动器供电
  • 工业
  • RAID系统
  • 服务器I/O卡
  • 存储器桥接

MAX15093AEVKIT
MAX15093/MAX15093A评估套件
MAX15093EVKIT
MAX15093/MAX15093A评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max15093a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览