MAX15093
MAX15093
量产具有电流报告输出的2.7V至18V、15A、热插拔解决方案
带电流报告的15A热插拔解决方案
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 集成式解决方案缩小了尺寸,可实现刀片服务器和其他空间受限的设计
- 集成3.8mΩ(典型值)内部功率MOSFET过压保护
- 电源良好和故障输出
- 可编程欠压闭锁
- 电流报告无需外部RSENSE
- 热保护
- 可灵活适用于多种特别设计
- 工作电压范围:2.7V至18V
- 可调断路器电流/限流阈值
- 可编程压摆率控制
- 变速断路器响应
- 提供闭锁(MAX15093)或自动重试(MAX15093A)选项
- 安全功能确保提供准确、强大的保护
- 15A连续负载电流能力
- 断路器阈值精度为±10%
- 启动时通过折返功能调节浪涌电流
- 实现di/dt控制
- IN至OUT短路检测
MAX15093/MAX15093A IC是集成式解决方案,适用于需要在带电背板上安全插拔电路线卡的热插拔应用。这些器件在单个封装中集成了热插拔控制器、3.8mΩ功率MOSFET和电子断路器保护。
这些器件集成了一个高精度电流检测电路,并提供160µA/A的成比例输出电流。这些器件专为保护2.7V至18V电源电压而设计。
这些器件在启动期间实施折返限流,以控制浪涌电流,降低di/dt,并使MOSFET保持在安全工作区(SOA)条件下运行。启动周期完成后,片内比较器提供VariableSpeed/BiLevel™短路和过流故障保护,以及对抗系统噪声和负载瞬变的能力。在发生故障时,负载会断开连接。这些器件经过工厂校准,可提供精度为±10%的准确过流保护。在故障期间,MAX15093处于闭锁状态,而MAX15093A会进入自动重试模式。
这些器件在启动前提供IN至OUT短路检测。这些器件提供一个功率MOSFET GATE引脚,可通过添加一个外部电容在启动期间对压摆率进行编程。这些器件具有过压/欠压输入引脚,可检测过压/欠压故障并断开IN与OUT的连接。其他功能包括内部过温保护、电源良好输出和故障指示器输出。
MAX15093/MAX15093A IC采用40引脚、2.57mm x 4.03mm、功率晶圆级封装(WLP),扩展的额定温度范围为-40°C至+105°C。
应用
- 磁盘驱动器供电
- 工业
- RAID系统
- 服务器I/O卡
- 存储器桥接
参考资料
视频 4
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX15093GWL+ | 40-WLCSP-N/A | ||
MAX15093GWL+T | 40-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 16, 2020 - 2079 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX15093GWL+ | 量产 | |
MAX15093GWL+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX15093
- MAX15093A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max15093的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论