MAX15068
MAX15068
量产双输入逻辑“或”、单通道热插拔控制器,提供精确的电流监测
单一芯片提供逻辑“或”及热插拔SOA控制,大幅节省电路板面积,电流检测精度高达0.6%
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 2.9V至18V工作电压范围(逻辑“或”控制和热插拔)
- 4.8V至18V工作电压范围(电流监测)
- 冗余电源无缝切换
- 控制N沟道MOSFET
- 反向关断时间 < 0.5µs
- ±0.5%电流监测(典型值)
- 可编程摆率控制
- 可调节限流故障延时
- 可编程断路电流门限
- 启动过程中,通过可编程SOA控制调整浪涌电流抑制v
- 可编程欠压锁存
- 小尺寸(4mm × 5mm)、TQFN封装
MAX15068提供逻辑“或”控制与热插拔功能,用于支持双电源输入、需要安全插入/拔出带电背板的线卡应用。器件在单一芯片集成了两路“或”逻辑MOSFET控制器、一路热插拔控制器,以及电子断路器保护和电源监测器,设计工作在2.9V至18V电源电压。
器件通过调整“或”MOSFET的导通压降确保从一路电源平稳地切换到另一路电源,不会发生振荡。另外,“或”MOSFET的快速导通特性有助于减小电源切换过程中的负载电压跌落。如果输入电源失效或短路,快速切断能力可以抑制反向瞬态电流。
器件在热插拔启动过程中提供折返式限流,从而控制浪涌电流,减小di/dt,使热插拔MOSFET保持在安全工作区域(SOA)。器件进入热插拔开启阶段时,启动内部70ms定时器。热插拔周期结束后,片上比较器提供有源限流保护,防止短路、过流故障。故障条件下,迅速断开输入连接。
器件提供3A至8A (VIN = 12V,TA = +25°C,RSENSE = 3mΩ)电流监测,精度为±0.5%。产生于输入电流成正比的电压输出,以便系统直接从IPMON引脚读取。
器件经过工厂较准,过流保护精度可达±5%。发生过流故障时,器件进入自动恢复模式。开启时,器件可调整摆率控制。其它功能包括:上电就绪指示以及故障指示输出。
MAX15068采用20引脚(4mm x 5mm) TQFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 基站
- 计算机系统和服务器
- 冗余电源
- 存储器桥接
- 供电保持器
- 电信网络
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
MAX15068ATP+ | 20-LFCSP-4X5X0.75 | ||
MAX15068ATP+T | 20-LFCSP-4X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX15068
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15068的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论